StarTech.com

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus grandes grâce à ce câble de rechange USB 2.0 blanc de qualité supérieure

Nº de produit : USBPAUB2MW

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle
  • Connecteurs USB 2.0 moulés slim avec décharge de traction
En voir plus
  • Couleur blanche uniforme
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Offre 2 m de longueur de câble
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 34 g [1.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB blanc 2 m - A vers Micro B

Certifications

Accessoires