StarTech.com

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

Nº de produit : USBAUB1MBK

  • Moulage de connecteur Micro USB slim
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Poids brut 28 g [1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB de synchronisation ou de charge mobile 1 m - A vers Micro B

Certifications

Produits associés

Câble de charge / synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 15 cm pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB15CMBK
Câble de charge / synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 15 cm pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB50CMBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB2MBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble de charge / synchronisation Micro USB longue de 3 m - USB 2.0 A vers Micro B - M/M - Noir - 0,25 mm²
USBAUB3MBK
Câble de charge / synchronisation Micro USB longue de 3 m - USB 2.0 A vers Micro B - M/M - Noir - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA