StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Micro B de 2 m

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

Nº de produit : UUSBHAUB2M

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs USB A et USB Micro-B de qualité supérieure
  • Fabrication durable en PVC
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 55 g [1.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 55 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B

Certifications

Produits associés

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 50 cm

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 1 m

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Micro USB 3 m M/M - USB A vers Micro B
UUSBHAUB3M
Câble Micro USB 3 m M/M - USB A vers Micro B

Rechargez ou synchronisez des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA