Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Mini USB 2.0 de 30cm - USB A vers Mini B - F/M
Convertissez un câble USB A-A en câble USB A vers Mini USB
Nº de produit : USBMUSBFM1
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Construction durable pour une performance fiable
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble adaptateur durable USB 2.0 vers Mini USB transforme un câble USB A-A en câble USB A vers Mini USB, vous permettant de connecter des appareils dotés d'un connecteur USB mâle standard (de type A) à un port Mini USB (femelle).
Bénéficie d’une garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Fiabilité garantie
Applications
Pour le transfert de fichiers comme les images, les fichiers vidéo ou audio entre votre appareil photo ou caméra numérique compatible Mini USB, votre lecteur MP3 ou PDA et votre ordinateur de bureau ou portable
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931498 | |
Tech Data - France | 4428447 | |
UPC Code | 065030842907 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | |
Connecteur B | 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.3 m [1 ft] | |
Longueur du produit | 0.3 m [1 ft] | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB 2.0 30 cm - USB A vers Mini B - F/M |
Produits associés
Câble Mini USB 2.0 15 cm - USB A vers mini USB B
Rendement de transfert optimal de votre caméscope numérique, PDA ou lecteur MP3 doté de Mini USB.
Câble Mini USB 2.0 30 cm - A vers Mini B - M/M
Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USBMUSBFM1_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis