Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Nº de produit : USBAMB2MU

Connectez vos appareils Mini USB sur des distances plus grandes tout en maintenant le câble à l'écart

Spécifications techniques
  • 1 connecteur USB A mâle

  • 1 connecteur Mini USB B mâle en angle vers le haut

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs moulés avec serre-câble

  • Offre 2 m de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR
Disponible en
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € incluant TVA

Nº: USBAMB2MU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble USB vers Mini USB en angle vers le haut USBAMB2MU de 2 m offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Mini USB 2.0 (smartphones, GPS, appareils photo numériques, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Mini USB en angle vers le haut vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Mini USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Mini USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB vers Mini USB en angle vers le bas de 2 m (USBAMB2MD) aussi pratique que ce câble en angle vers le haut, mais qui vous permet de brancher votre appareil Mini USB dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com
  • Accès libre à votre appareil mobile Mini USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Positionnez vos appareils Mini USB selon vos besoins – jusqu'à 2 mètres de distance les uns des autres
Applications
  • Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Mini USB, sans que le câble ne vous gêne
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le haut
Informations d'emballage
Poids brut 53 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B en angle vers le haut
Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B coudé 90° vers le haut
USBAMB50CMU

Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB portables sur de courtes distances, tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut
USBAMB1MU

Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas
USBAMB2MD

Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

Connectez vos appareils Mini USB sur des distances plus grandes tout en maintenant le câble à l'écart

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis