StarTech.com

Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 25 mètres

Nº de produit : USB2AAEXT25M

  • Alimenté par bus USB
  • Alimentation externe universelle également comprise
  • Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
En voir plus
  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis
  • Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac
108,99 € EUR hors TVA
130,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT25M de 25 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active d'appareils USB 2.0 jusqu'à 25 mètres.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. De plus, il est possible d'en installer deux en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 50 mètres en tout.

Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT25M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Points forts de StarTech.com

  • Aucune perte du signal USB, même jusqu'à une distance de 25 mètres
  • Alimentez directement vos appareils USB par le biais du port USB ou avec l'adaptateur d'alimentation externe universel fourni
  • Installez 2 câbles en série pour obtenir des distances de connexion entre vos appareils USB 2.0 pouvant atteindre 50 mètres

Applications

Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres

Installez 2 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Installez deux dispositifs USB2AAEXT25M en cascades pour une extension encore plus longue
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 16.5 mm [0.6 in]
Longueur de câble 25 m [82 ft]
Longueur du produit 25 m [82 ft]
Poids du produit 995 g [35.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 1.3 kg [2.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 25 m - M/F
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifications

Produits associés

Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT10M
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 10 mètres

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA

Accessoires