StarTech.com

Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau

Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

Nº de produit : USBEXTAA5DSK

  • Déplace le port USB de l'arrière de votre ordinateur à votre bureau ou au boîtier du PC
  • USB mâle vers USB femelle
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.5 m [5 ft]
Longueur du produit 1.5 m [5 ft]
Poids du produit 118 g [4.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 123 g [4.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB de 1,5 m pour PC - A mâle vers A femelle

Certifications