StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers A de 2 m - M/M

Connectez des périphériques USB 2.0 à un hub USB ou à votre ordinateur

Nº de produit : USB2AA2M

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
  • Rétrocompatible avec USB 1.1
  • Connecteurs USB mâles de type A de qualité supérieure
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 76.5 g [2.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 77.5 g [2.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 A vers A de 2 m - M/M

Certifications

Produits associés

1m USB 2.0 A to A Cable - M/M
USB2AA1M
Câble USB 2.0 A vers A de 1 m - M/M

Permet de connecter des périphériques USB 2.0 à un hub USB ou à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA