StarTech.com

Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers B de 1m - Mâle / Mâle - Bleu

Connectez vos périphériques USB 3.0 externes

Nº de produit : USB3SAB1M

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 52 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 58 g [2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers B de 1 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble USB 3.0 SuperSpeed 3 m - A vers B Mâle / Mâle - Noir
USB3SAB3MBK
Câble USB 3.0 SuperSpeed 3 m - A vers B Mâle / Mâle - Noir

Connectez vos appareils USB 3.0 sur des distances plus grandes

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir
USB3SAB1MRA
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir
USB3SAB3MRA
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 3 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA