StarTech.com

Câble d'extension USB 3.0 actif 5 m - M/F

Prolongez de 5 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

Nº de produit : USB3AAEXT5M

  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis
  • Alimenté par bus USB
En voir plus
  • Alimentation externe universelle également comprise
  • Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
  • Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac
89,99 € EUR hors TVA
107,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Installez jusqu'à 4 appareils USB3AAEXT5M en cascade pour une extension accrue
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 250 g [8.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Poids brut 460 g [16.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 3.0 actif 5 m - M/F
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifications

Produits associés

Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F
USB3AAEXT3M
Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F

Prolongez de 3 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F
USB3AAEXT10M
Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F

Prolongez de 10 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0

127,99 € hors TVA
153,59 € incluant TVA

Accessoires