Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur connecteur Apple Dock à 30 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Nº de produit : USBUBADCADPB

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

Spécifications techniques
  • Apple Dock Connector étagé (30 broches)

  • Design compact et portable.

  • Intégralement noir

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € incluant TVA

Nº: USBUBADCADPB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur Apple® Dock Connector à 30 broches vers Micro USB USBUBADCADPB est assorti aux appareils mobiles iPhone®, iPod® et iPad® noirs. Il constitue une solution fiable pour la synchronisation et le chargement de vos appareils Apple via un câble Micro USB.

Cet adaptateur unique comporte un Apple Dock Connector étagé (mâle). Plus la peine de retirer sans cesse le couvercle de votre appareil chaque fois qu'il faut le recharger ou le synchroniser!

De plus, ce modèle compact constitue une solution légère idéale comme accessoire de tablette ou d'ordinateur portable tout en réduisant le nombre de câbles à emporter pour recharger tous vos appareils mobiles.

Durable, cet adaptateur à 30 broches vers Micro USB est certifié Apple MFi et bénéficie de notre garantie à vie, pour une performance fiable. 

Points forts de StarTech.com
  • Format léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable, d'iPad ou d'iPhone
  • Laissez votre appareil numérique mobile compatible iOS dans son étui protecteur lorsque vous le chargez grâce à notre Apple Dock Connector étagé
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Chargez et synchronisez des appareils numériques mobiles Apple à 30 broches à l'aide d'un câble Micro USB
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6 mm [0.2 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 26 mm [1 in]
Poids du produit 4 g [0.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 12 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Apple Dock Connector noir à 30 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB50CMBK

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB1MBK

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB2MBK

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Adaptateur connecteur Apple Dock à 30 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc
USBUBADCADPW

Adaptateur connecteur Apple Dock à 30 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis