StarTech.com

Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 60 cm

Nº de produit : USBCLT60CMB

  • 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Câble extensible
  • Connecteur Lightning réversible
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La longueur du câble lorsqu'il n'est pas tendu est de 23,5 cm.
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.6 m [2 ft]
Longueur du produit 0.6 m [2 ft]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15.4 cm [6.1 in]
Poids brut 73.2 g [2.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble extensible noir USB vers Lightning de 60 cm pour iPhone / iPad/iPod

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir
USBCLT30CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 30 cm

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA