StarTech.com

Câble multi chargeur USB de 1 m - Lightning USB-C Micro-B - Tressé

Chargez ou synchronisez votre appareil mobile Apple Lightning, USB Type-C ou Micro-USB avec un seul câble

Nº de produit : LTCUB1MGR

  • Ce câble de chargement 3-en-1 vous permet de charger vos appareils mobiles Apple, USB Type-C et Micro-USB où que vous soyez
  • Laissez-en un dans votre voiture et un autre au bureau pour en avoir toujours un sous la main, chaque fois que vous en avez besoin
  • Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce câble multi-chargeur USB vous permet de charger et de synchroniser vos appareils mobiles Apple Lightning ou Android® via le port USB de votre ordinateur portable.

Doté d'un connecteur Lightning pour votre iPhone ou iPad, d'un connecteur USB-C™ pour votre nouveau téléphone ou votre dernière tablette et d'un connecteur Micro-USB pour vos appareils plus anciens, c'est le câble de chargement idéal pour tous vos équipements mobiles.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles pendant vos déplacements

Grâce au câble de chargement 3-en-1, vous n'avez plus besoin d'emporter plusieurs câbles pour charger tous vos appareils mobiles. 

Vous pouvez également l'utiliser pour charger vos appareils depuis un chargeur mural, un chargeur de voiture ou un chargeur Power Bank USB. C'est la solution idéale pour établir des connexions simples et fiables en déplacement.

Laissez-en toujours un dans votre voiture ou au bureau

Grâce aux nombreuses connexions qu'il propose, ce câble de chargement USB est l'accessoire idéal à laisser dans votre voiture ou au bureau. Laissez-le branché à votre chargeur de voiture ou à votre ordinateur de travail pour l'utiliser pendant vos trajets ou dès que vous arrivez au bureau.

Le câble de chargeur USB LTCUB1MGR a reçu la certification Apple MFi et bénéficie de la garantie StarTech.com de deux ans pour vous assurer des performances fiables et durables.

Applications

Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning, USB-C ou Micro-USB

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble Tressé
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/28 AWG
Couleur Argent
Hauteur du produit 7 mm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 85 g [3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning ou USB-C ou Micro-USB vers USB-A

Certifications

Produits associés

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc
LTUB1MWH
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir
LTADUB1MB
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2CC1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, comme votre MacBook ou Chromebook, à partir d’un chargeur secteur USB-C

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B - Blanc
USBPAUB1MW
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB grâce à ce câble de rechange USB 2.0 blanc de qualité supérieure

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA