StarTech.com

Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Protection EMI | Gaine de câble TPE

Nº de produit : RUSBLTMM1M

  • Chargez vos appareils à l'aide d'un câble Lightning certifié MFi conçu pour résister à votre utilisation quotidienne
  • Câble Lightning robuste renforcé de fibre aramide Kevlar pour une résistance élevée, cinq fois supérieure à celle de l'acier
  • Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
En voir plus
  • Doté d'une gaine en TPE souple, il permet des connexions flexibles avec ce câble Lightning vers USB d'un mètre
  • Résistant aux IEM, ce câble Lightning solide et durable est équipé d'une protection en métal protégeant le circuit imprimé
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB vers Lightning

Certifications

Produits associés

Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc
RUSBLTMM2M
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Blanc

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Décharge extra longue | Blanc

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir
RUSBLTMM1MB
Câble Lightning vers USB renforcé de 1 m - Certifié Apple MFi - Noir

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Décharge extra longue | Noir

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Noir
RUSBLTMM2MB
Câble Lightning vers USB renforcé de 2 m - Certifié Apple MFi - Noir

Câble Lightning durable | Fibre d'aramide Kevlar® | Décharge extra longue | Noir

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA