StarTech.com

Câble Thunderbolt 3 de 0,8 m - 40 Gbps

Câble Thunderbolt 3 USB-C | Power Delivery 100 W | Double 4K | Certifié Thunderbolt

Nº de produit : TBLT34MM80CM

  • Câble Thunderbolt certifié offrant des performances et une compatibilité Thunderbolt 3 complètes
  • Profitez de vitesses de transfert incroyables allant jusqu'à 40 Gb/s lorsque vous vous connectez à des appareils Thunderbolt 3
  • Profitez d'une résolution exceptionnelle en connectant un écran 5K ou deux écrans 4K UHD
En voir plus
  • Prend en charge le branchement à câble unique tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable en même temps
  • Configurez facilement la gestion de réseau en peer-to-peer avec plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.6 cm [0.3 in]
Largeur du produit 12.3 mm [0.5 in]
Longueur de câble 0.8 m [2.6 ft]
Longueur du produit 0.8 m [2.6 ft]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Thunderbolt 3 de 80 cm

Certifications

Produits associés

Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt et USB - Cordon Thunderbolt - M/M
TBLT3MM1MA
Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt et USB - Cordon Thunderbolt - M/M

Câble USB-C™ Thunderbolt™ 3 | Double 4K ou Full 5K | Certifié Thunderbolt

86,99 € hors TVA
104,39 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 50 cm - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT34MM50CM
Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 50 cm - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données quatre fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo double 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT3MM2M
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 50 cm - 40 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT34MM50CW
Câble Thunderbolt 3 de 50 cm - 40 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données quatre fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo double 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 1 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT3MM1MW
Câble Thunderbolt 3 de 1 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 2 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT3MM2MW
Câble Thunderbolt 3 de 2 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA