Câbles USB-C

Il existe un nouveau connecteur pour les ordinateurs, les périphériques et les appareils mobiles : le connecteur USB-C™, ou USB Type-C™. Cet accessoire regroupe les fonctions suivantes dans un seul connecteur :

  • Données USB
  • Charge et alimentation universels
  • Affichages externes avec DisplayPort™
  • Autres types d'interface, comme Thunderbolt™ 3

Sur les nouveaux ordinateurs portables, le connecteur USB-C novateur peut remplacer les connecteurs Thunderbolt, DisplayPort, d’alimentation propriétaires et USB traditionnels. Désormais, les appareils sont plus compacts, plus minces et plus légers. De plus, le connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie qu’il peut être enfiché des deux côtés, ce qui évite les frustrations et les ports endommagés !

1 à 10 de 49 résultats
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
USB31CAADP
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A de 2 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2AC2M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A de 2 m - M/M - Certifié USB-IF

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur, sur de longues distances

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
USB31AC1M
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)

Câble USB-A vers USB-C™ | Certifié USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (3A) de 2 m - M/M - USB 3.0 - Certifié USB-IF
USB315CC2M
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (3A) de 2 m - M/M - USB 3.0 - Certifié USB-IF

Chargez, synchronisez et alimentez vos appareils USB Type-C

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble USB-A vers USB-C de 50 cm - USB 3.1 (10 Gb/s) - M/M
USB31AC50CM
Câble USB-A vers USB-C de 50 cm - USB 3.1 (10 Gb/s) - M/M

Connectez votre appareil USB Type-C à votre ordinateur portable ou à votre ordinateur de bureau pour un encombrement moindre

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
USB2AC1M
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F
USB31CAADG
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F

Branchez votre appareil USB Type-A à un ordinateur portable, une tablette ou un autre appareil USB Type-C

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 1,8 m - USB 3.0
USB315C5C6
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 1,8 m - USB 3.0

Alimentez vos appareils USB Type-C sur de plus longues distances

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Câble USB-A vers USB-C de 1 m - M/M - USB 3.0
USB315AC1M
Câble USB-A vers USB-C de 1 m - M/M - USB 3.0

Connectez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 1 m - M/M - USB 3.1 (10 Gb/s) - Certifié USB-IF
34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA