StarTech.com

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 4 m - M/M - USB 2.0 - Certifié USB-IF

Alimentez vos appareils USB Type-C sur de plus longues distances

Nº de produit : USB2C5C4M

  • Certifié USB-IF
  • Fournit jusqu'à 5 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable équipé de ports USB-C
  • Offre 4 m de longueur de câble
En voir plus
  • Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
23,99 € EUR hors TVA
28,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Alimentation
Power Delivery 100W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/26 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 4 m [13.1 ft]
Longueur du produit 4 m [13.1 ft]
Poids du produit 219 g [7.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 229 g [8.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2CC1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, comme votre MacBook ou Chromebook, à partir d’un chargeur secteur USB-C

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF
USB2CC2M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C sur des distances plus grandes

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA