Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
51 à 60 de 70 résultats
Carte adaptateur ExpressCard vers série RS232 DB9 1 port avec 16950 - par USB
EC1S232U2
Carte adaptateur ExpressCard vers série RS232 DB9 1 port avec 16950 - par USB

Ajoute un port série RS232 par USB à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950
EC1S952
Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950

Permet d’ajouter un port série RS-232 haute vitesse à votre ordinateur portable via un logement d’extension ExpressCard.

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB
ICUSBANDR232
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB

Ajoutez un port série RS232 à votre smartphone ou tablette Android par Micro USB avec des capacités de charge USB

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm
ICUSB232INT2
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm

Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Carte Mini PCI Express avec 4 Ports RS232 - Adaptateur Mini PCIe Série - UART 16650
MPEX4S552
Carte Mini PCI Express avec 4 Ports RS232 - Adaptateur Mini PCIe Série - UART 16650

Ajoutez quatre ports série RS232 à un système intégré doté d’une fente Mini PCI Express

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Carte ISA à 2 ports série DB9 RS232 - Adaptateur ISA série avec UART 16550
ISA2S550
Carte ISA à 2 ports série DB9 RS232 - Adaptateur ISA série avec UART 16550

Ajoutez 2 ports RS232 aux systèmes informatiques ancienne génération par le biais d'une fente ISA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante
ICUSBCPLLD25
Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante

Ajoutez un port parallèle par le biais du port USB-C de votre ordinateur portable ou de bureau et connectez-vous à une imprimante parallèle DB25

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Carte série PCI Express à 2 ports RS232 avec UART 16950
PEX2S953LP
Carte série PCI Express à 2 ports RS232 avec UART 16950

Adaptateur PCI Express vers série | 921.4 Kbps | Compatible Windows® et Linux®

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA