StarTech.com

Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16950

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur pleine hauteur ou faible encombrement via un logement PCI Express.

Nº de produit : PEX2S952

  • Deux ports série RS-232 haute vitesse avec vitesse de transfert de données d’au plus 460,8 Kbps.
  • Conformité aux spécifications de base PCI Expressn révision 1.0a.
  • Inclut un support de montage faible encombrement/demi-hauteur.
En voir plus
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur broche 9 pour le port série.
  • Puce unique native, voie PCI Express unique.
  • Canal double haute performance Oxford 950 UART.
  • FIFO 128 octets par transmetteur et récepteur.
  • Logiciel de contrôle de flux intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions.
  • Contrôle de flux matériel extrabande automatisé à l’aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
49,99 € EUR hors TVA
59,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 4, 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 87,600 Hours
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Remarque Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 du port série
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Poids brut 152 g [5.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série 2 ports
2 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950
PEX2S950
Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Accessoires