StarTech.com

Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX2S950

  • UART 16C950 à deux voies - entièrement compatible avec les appareils de type 16C550
  • Vitesse de transfert de données maximum de 460 Kb/s
  • Support de hauteur standard installé, supports optionnels faible encombrement inclus
En voir plus
  • Carte PCI Express 1x compatible avec les bus 1x, 2x, 4x, 8x et 16x
  • FIFO 128 octets par transmetteur et récepteur.
  • Logiciel de contrôle de flux intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions.
  • Contrôle du flux de matériel hors bande automatisé à l’aide de RTS/CTS et/ou DSR/DTR.
  • Conformité à la norme PCI 2.2 et PCI Power Management 1.0.
59,99 € EUR hors TVA
71,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXuPCI952
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits de données 5, 6, 7, 8, 9
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 14,744,913 Hours
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 105 mm [4.1 in]
Poids du produit 63 g [2.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série PCI Express
2 - Supports faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Accessoires