StarTech.com

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX4S553

  • Quatre ports série RS232 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 128 000 bits/s.
  • PEPS 256 octets par transmetteur et émetteur
  • Carte PCI Express monopuce à support natif et une voie
En voir plus
  • Inclut des supports de montage demi-hauteur/faible encombrement
  • Compatibilité UART 16C450/550 intégrée
  • Conformité avec les spécifications de base PCI Express 1.1
117,99 € EUR hors TVA
141,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9904CV-AA
Interface Série
Nombre de ports 4
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits de données 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 128 Kbps
MTBF 26 280 heures
Parité 5, 6, 7, 8
PEPS 256 bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POSReady 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 201
Mac OS X® 10.4 à 10.10
Linux Kernel 2.6.x à 4.11x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Largeur du produit 13 cm [5.1 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 74 g [2.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Poids brut 230 g [8.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série RS-232 PCI Express 4 ports
1 - Support avec 2 ports mâles DB9
4 - Supports faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POSReady 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 201
Mac OS X® 10.4 à 10.10
Linux Kernel 2.6.x à 4.11x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553B
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
PEX2S5531P
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550

Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550
PEX2S553LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA

Accessoires