StarTech.com

Carte combo série/parallèle PCI 2S2P avec UART 16C1050

Ajoutez deux ports série et deux ports parallèles à votre ordinateur de bureau grâce à une seule fente PCI

Nº de produit : PCI2S2PMC

  • 2 ports série compatibles UART 16C1050 et 2 ports parallèles IEEE 1284
  • Prise en charge de débits en bauds série RS232 pouvant atteindre 115,2 Kb/s
  • Vitesses de transfert en parallèle pouvant atteindre 1,5 Mb/s
En voir plus
  • PEPS de transmission/réception de 256 octets
  • Carte PCI 3,3/5 V universelle
  • Conformité avec les spécifications de bus local PCI, révision 2.3
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

La carte combo série/parallèle PCI 2S2P avec UART 16C1050 PCI2S2PMC ajoute 2 ports série RS232 et 2 ports parallèles IEEE 1284 à votre système par le biais d'une fente PCI. Prenant en charge des vitesses série RS232 allant jusqu'à 115,2 Kb/s et parallèles jusqu'à 1,5 Mb/s, cet adaptateur série/parallèle offre la connectivité supplémentaire nécessaire aux applications industrielles et commerciales, tout en n'occupant qu'une seule fente PCI 3,3/5 V. Cette carte 2S2P est compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation, dont Windows® 7, Server 2003, XP, DOS® et Linux pour une intégration simple dans les environnements mixtes. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le design 2S2P unique de cette carte vous permet d'ajouter 2 ports série et 2 ports parallèles à l'aide d'une seule fente PCI
  • La prise en charge universelle des fentes PCI ou PCI-X 32/64 bits, 3,3/5 V en fait la carte d'extension adaptée à presque tous les systèmes
  • Compatibilité avec de nombreux systèmes d'exploitation, dont Windows® et Linux, pour une intégration simple dans les environnements mixtes

Applications

Ajoutez une connectivité série et parallèle aux systèmes récents qui ne possèdent pas de ports intégrés ou augmentez le nombre de connexions périphériques disponibles

Mettez des PC standard à niveau pour contrôler les commandes industrielles et les appareils automatisés des chaînes de production des usines

Applications de vente au détail dans les épiceries et autres magasins pour le contrôle des claviers, tiroirs-caisses, imprimantes de reçus, lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), balances et moniteurs en hauteur

Machines et kiosques automatisés en libre service permettant de contrôler des périphériques série, tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de carte magnétique, les lecteurs de code à barres et les imprimantes d'étiquette

Se connecte à tous les périphériques parallèles, incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9865IV
Interface Parallèle
Série
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécifications de bus local PCI, révision 2.3
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS
Débit en bauds max. 115,2 Kb/s
Parité None, Odd, Even, Space, Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Protocoles pris en charge RS232, EPP, ECP, SPP, PS2
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mb/s (parallèle)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~60 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 89 mm [3.5 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 133 mm [5.2 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte combo 2S2P PCI
1 - Câble en nappe avec support
2 - Low Profile Brackets
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x

Certifications

Produits associés

Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S1P
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter un port parallèle et deux ports série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050
PCI2S4851050
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050

Ajoutez 2 ports série RS422/485 via une fente d'extension PCI à faible encombrement ou standard

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA

Accessoires