StarTech.com

Carte Adaptateur PCI Express vers Série et Parallèle - UART 16950

Ajoutez un port série et un port parallèle via un slot PCI Express à faible encombrement ou standard

Nº de produit : PEX1S1P952

  • 1 port série RS232 haute vitesse et 1 port parallèle IEEE 1284
  • PCI Express monopuce à support natif et voie unique
  • PEPS 128 octets par transmetteur et émetteur
En voir plus
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 du port série
  • Contrôle du flux intrabande automatisé à l’aide du Xon/Xoff programmable
  • Prise en charge des connecteurs PCI Express x1, x2, x4, x8, x16 (voies)
  • Conformité avec les spécifications de base PCI Express, révision 1.1
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La carte combo série/parallèle PCI Express à support natif 1S1P avec UART 16950 PEX1S1P952 transforme une fente PCI Express en 1 port série RS232 (DB9) et 1 port parallèle. Avec une conception monopuce à support natif, cette carte combo vous permet d’exploiter la pleine capacité offerte par le format PCI Express (PCI-E), d'améliorer la vitesse et la fiabilité, tout en réduisant la charge appliquée au processeur jusqu'à 48 % par rapport aux cartes série conventionnelles à puce pont. Cette carte 1 port série/1 port parallèle est compatible avec un large éventail de systèmes d'exploitation, dont Windows® (32/64 bits) et Linux, pour une intégration facile dans des environnements mixtes. La carte est également équipée d'un support demi-hauteur/faible encombrement en option qui vous permet d'installer la carte dans pratiquement tous les boîtiers d'ordinateur, quel que soit leur format. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le chipset PCI Express monopuce à support natif et une voie offre une authentique performance PCI-E, réduisant la charge appliquée au processeur jusqu'à 48 %
  • Les supports standard et faible encombrement/demi-hauteur inclus permettent l'installation dans tout type de système
  • La puissance de sortie sélectionnable sur la broche 9 assure la compatibilité avec une plus grande variété de périphériques et applications industrielles

Applications

Applications de vente au détail dans les épiceries et autres magasins de vente au détail pour le contrôle des claviers, tiroirs-caisses, imprimantes de reçu, lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), balances et moniteurs en hauteur sur support

Postes de travail de type guichet bancaire en versions pleine hauteur ou faible encombrement, permettant de contrôler les périphériques série tels que les tiroirs-caisses, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les imprimantes, les claviers, les claviers d'identification personnelle, les PenPads

Machines et kiosques automatisés en libre service permettant de contrôler des périphériques série tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de carte magnétique, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçu et les imprimantes d'étiquette

Guichets automatiques standard de distribution de billets pour le contrôle des claviers, des imprimantes de reçu, des lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les écrans tactiles LCD, les caméras, etc.

Utilisée pour contrôler de nombreuses caméras de surveillance/sécurité dans les parkings, les immeubles de bureaux, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Parallèle
Série
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécifications de base PCI Express 1.1
PCI Power Management 1.2
SPP/EPP/ECP compatible IEEE 1284
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8, 9
Contrôle de flux Intrabande automatisé, marche/arrêt
MTBF 87 600 heures
Parité Even, Odd, Mark, Space, None
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mb/s - parallèle
115,2 Kb/s - série
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Remarque Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 du port série
Alimentation
Consommation électrique 0.2W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~60 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 65 mm [2.6 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 148 g [5.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte combo série parallèle PCI-Express 1S1P
2 - Supports faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation
PEX2S1P553B
Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation

Ajoutez un port parallèle et deux ports série RS232 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550
PEX2S553LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16950
PEX2S952
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16950

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur pleine hauteur ou faible encombrement via un logement PCI Express.

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950
PEX2S952LP
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 1 Port Série RS232 - UART 16550

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S1P
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter un port parallèle et deux ports série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950
PEX4S952LP
Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 haute vitesse à votre ordinateur par le biais d'une fente d’extension PCI Express faible encombrement

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Accessoires