StarTech.com

Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 16 Ports Série RS232 - UART 16950

Ajoutez 16 ports série RS232 à votre ordinateur via un slot PCI Express demi-hauteur

Nº de produit : PEX16S952LP

  • Série RS-232 haute vitesse 16 ports avec vitesse de transfert de données jusqu'à 921,6 Kb/s
  • 128-octets en émission et réception mode Deep PEPS
  • Puce unique native, voie PCI Express unique
En voir plus
  • Inclut un support pleine hauteur
  • Canal double haute performance Oxford 950 UART
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur broche 9 pour le port série
  • Contrôle du flux logiciel intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle du flux de matériel hors bande à l'aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Conforme aux spécifications de base PCI Express, révision 1,1
509,99 € EUR hors TVA
611,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La carte série PCI Express RS232 16 ports, référence PEX16S952LP, avec câble inclus, vous permet de transformer un logement PCI-E demi-hauteur unique en 16 connexions série RS232 (DB9). La carte adaptateur série est de conception monopuce native, ce qui vous permet d'exploiter la pleine capacité de la PCI Express (PCI-E) et offre une fiabilité et une vitesse optimales tout en réduisant la charge appliquée à l'unité centrale jusqu'à 48 % par rapport aux cartes série conventionnelles. La carte série demi-hauteur offre une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation, incluant Windows® 7, XP et Server 2003 ; elle est dotée d'un connecteur 8 broches avec câble de dérivation de série permettant l'installation dans une fente d'extension de carte demi-hauteur. La carte inclut également un support pleine grandeur permettant une installation dans des ordinateurs de format standard. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le canal double haute performance Oxford 950 UART offre fiabilité, vitesse et une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation
  • Puce unique native, voie PCI Express unique sont synonymes de faible charge sur l'unité centrale et de plus haute performance
  • Inclut des supports pleine hauteur et demi-hauteur afin d'assurer une compatibilité maximale ; livré avec la configuration demi-hauteur

Applications

Contrôle ou suivi des systèmes et caméras de sécurité ou de surveillance

Automatisation industrielle pour ateliers ou usines

Des machines et des kiosques automatisés en libre service dans les aéroports, les épiceries, etc. qui permettent de contrôler des périphériques série tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçu et les imprimantes d'étiquette

Applications point de vente (PDV) permettant de contrôler les claviers, les tiroirs-caisses, les imprimantes de reçu, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les balances et les écrans surélevés sur support

Stations de travail de type guichet bancaire en versions pleine hauteur ou demi-hauteur, permettant de contrôler les périphériques de série tels que les tiroirs-caisses, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les imprimantes, les claviers, les claviers d'identification personnelle, les PenPads

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe958
Interface Série
Nombre de ports 16
Normes de l’industrie PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits de données 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 16 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 68 mm [2.7 in]
Longueur du produit 178 mm [7 in]
Poids du produit 1250 g [44.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 1.2 kg [2.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série 16 ports
1 - Câble de dérivation 16 ports
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950
PEX8S950LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI Express demi-hauteur

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
PEX8S952
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA

Accessoires