Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte PCI Express avec 2 Ports RS232 et Cable de Dérivation - Adaptateur PCIe Série

Nº de produit : PEX2S553B

Ajoutez deux ports série RS232 à tout PC en utilisant une seule fente d’extension PCI Express

Spécifications techniques
  • Supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur inclus

  • Conception monopuce à support natif

  • PCI Express à une voie (x1) avec un débit pouvant atteindre 2,5 Gb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • 256 octets sur puce pour le trajet de transmission/réception PEPS de chaque port

  • Prise en charge du contrôle du flux de matériel et logiciel

  • Contrôle du flux hors bande automatisé via CTS/RTS et DSR/DTR

  • Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 250 Kb/s sur chaque port

  • Conformité aux spécifications de base PCI Express révision 1.0a

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € incluant TVA

Nº: PEX2S553B

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La carte série PCI Express 2 ports avec câble de dérivation PEX2S553B vous permet d’ajouter deux ports série RS232 à l’aide d’une seule fente d’extension PCI-E. Le câble de dérivation inclus vous permet d’ajouter facilement deux ports par le biais d'une seule fente faible encombrement. Cette carte série PCI-E est dotée d'une conception monopuce à support natif qui offre une fiabilité et une vitesse optimales en diminuant la charge appliquée au processeur jusqu'à 48 % par rapport aux cartes série à puce pont traditionnelles. Elle offre ainsi une solution économique pour la connexion des périphériques série ancienne génération aux ordinateurs compatibles PCI-E. L'adaptateur série PCI-E multiport inclut des supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur pour veiller à la compatibilité avec les ordinateurs de format standard et compact. Elle prend en charge de nombreux systèmes d’exploitation, dont Windows® 7/Server 2008 R2, 2003/Vista/XP (32 et 64 bits), Linux Kernel 2.6.11 et versions ultérieures, ainsi que MAC OS 10.5 et versions ultérieures. Ce produit remplace notre carte PEX2S552B. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • La conception monopuce PCI Express à une voie à support natif réduisant la charge appliquée au processeur (jusqu'à 48 %) permet de garantir une performance optimale du système
  • Les supports standard et faible encombrement/demi-hauteur inclus en font la carte idéale pour toutes les applications, y compris les applications intégrées compactes
  • Le câble de dérivation permet de n'utiliser qu'une seule fente d'extension pour ajouter 2 ports série à un système
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Applications
  • Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit POS, imprimantes de reçus, lecteurs de code à barres, caisses enregistreuses, balances)
  • Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)
  • Connectez des périphériques parallèles et série spécialisés, comme des imprimantes, des scanners, des adaptateurs de terminal RNIS, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs Zip® et des lecteurs de carte mémoire
  • Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)
  • Divertissements (terminaux de loterie vidéo, machines à sous, systèmes de jeux)
  • Soins de santé (équipement de surveillance des patients, postes infirmiers, modems)
  • Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte, modems)
  • Hôtels/restaurants (imprimantes série, lecteurs de code à barres, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit).
  • Grand public (modems, PDA, caméras numériques, imprimantes)
  • Gestion de réseau RNIS
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9922CV-AA
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Matériel et logiciel
Débit en bauds max. 230,4 Kb/s
Parité Even, Odd, None, Space, and Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 68.5 mm [2.7 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 81 mm [3.2 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série RS232 PCI Express 2 ports
1 - Câble de dérivation
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation
PEX2S1P553B

Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation

Ajoutez un port parallèle et deux ports série RS232 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
PEX2S5531P

Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550

Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553B

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

119,99 € hors TVA
143,99 € incluant TVA

Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553

Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950
PEX2S952LP

Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA

Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950
PEX2S950

Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950
PEX4S952LP

Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 haute vitesse à votre ordinateur par le biais d'une fente d’extension PCI Express faible encombrement

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Carte PCI Express avec 8 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX8S952

Carte PCI Express avec 8 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
MXT100

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F
MXT100FF

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F

Connectez deux périphériques série DB9

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris
SCNM925FM

Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
SCNM9FF

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Transférez des fichiers via une connexion série

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
SCNM9FM

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Adaptateur série DB9 vers DB25 - F/F
AT925FF

Adaptateur série DB9 vers DB25 - F/F

Convertissez un port mâle DB9 en port femelle DB25

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis