StarTech.com

Câble adaptateur USB vers port série DB9 - DB25 avec adaptateur DB9 DB25

Ajoutez un port série RS232 à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau grâce à ce câble adaptateur USB plug-and-play

Nº de produit : ICUSB232DB25

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
  • Prend en charge des vitesses de transfert série jusqu'à 250 Kb/s
  • Inclut un adaptateur à broches DB9 vers DB25 pour communication série RS232 25 broches
En voir plus
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB jusqu'à 12 Mb/s
  • Prise en charge plug-and-play et échange à chaud
  • Pilotes certifiés Windows (WHQL)
  • Câble de 90 cm
  • Prend en charge le démarrage à distance à partir des signaux d'entrée du modem et de la gestion de l'alimentation USB
  • Conforme aux spécifications pleine vitesse USB Rév. 2.0
  • Conforme à la norme RS-232-C de l'Electronics Industries Association (EIA)
  • Adaptateur série USB vers RS232 en liaison directe
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2303
Interface Série
Nombre de ports 1
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 4, 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, matériel
Débit en bauds max. 230,4 Kb/s
Parité None, Even, Odd, Mark, Space
PEPS 512 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 91.5 cm [36 in]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 143 g [5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB vers RS232 de 90 cm
1 - Adaptateur série DB9 vers DB25
1 - CD de pilote
1 - Manuel

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
ICUSB2324
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB422
Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez un port série RS422/485 à votre système via USB, avec une mémorisation des paramètres du port de communication

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptateur industriel USB vers série DB9 RS422 / RS485 à 1 port avec isolation

Ajoutez un port série R422/485 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)
NETRS2321POE
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

190,99 € hors TVA
229,19 € incluant TVA

Accessoires