StarTech.com

Carte PCI Express à 16 ports série DB9 RS232 - Faible encombrement

Ajoutez 16 ports série RS232 (DB9) à votre ordinateur à faible encombrement ou pleine hauteur via un slot PCI Express

Nº de produit : PEX16S550LP

  • 16 ports DB9 RS232 via un seul slot PCI-E
  • Communications série haut débit avec des vitesses de transfert jusqu'à 921,6 Kb/s
  • Compatible avec les ordinateurs de bureau et les serveurs à faible encombrement et pleine hauteur
En voir plus
  • Entièrement conforme à la spécification PCI Express 1.0a/1.1, compatible avec les bus PCI-E 1x, 2x, 4x, 8x et 16x
  • Protection contre les décharges électrostatiques +/-15 kV
  • Sortie d'alimentation sélective (5 V ou 12 V) sur la broche 9 du port série
  • Bits de données : Caractères de 5, 6, 7 ou 8 bits
  • Prise en charge de Windows et Linux
441,99 € EUR hors TVA
530,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM1083
SystemBase - SB4002A
SystemBase - SB16C1058
Interface Série
Nombre de ports 16
Normes de l’industrie PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 16 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6x to 4.2x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Jaune
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 68 mm [2.7 in]
Longueur du produit 16.8 cm [6.6 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 29.3 cm [11.5 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Poids brut 1.1 kg [2.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série
1 - Support faible encombrement
2 - Câbles de dérivation
1 - CD de pilote
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6x to 4.2x LTS Versions only

Certifications