StarTech.com

Carte contrôleur 1 port PCI Express eSATA II

Permet d’ajouter un port eSATA à un ordinateur via un logement PCI Express

Nº de produit : PEXESATA1

  • Possibilité de sélection d’1 port eSATA externe ou d’1 port SATA interne.Prise en charge de la technologie des multiplicateurs de port basés sur FIS.
  • Prise en charge d’un disque grande capacité avec adresse de bloc logique (LBA).
  • Prise en charge de disque à branchement à chaud.
En voir plus
  • Prise en charge de la mise en attente des commandes natives (NCQ).
  • Conformité aux spécifications ATA 1.0 de série avec vitesses de transfert d’au plus 3.0 Gbps.
  • Utilisation d'un chipset PCI Express unique.
  • Supports d’installation pleine hauteur/faible encombrement inclus.
  • Supports d’installation pleine hauteur/faible encombrement inclus.
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Cette carte contrôleur eSATA transforme un logement PCI Express (1x) en un port SATA externe, afin de fournir une solution de stockage externe rapide et simple.

Prenant en charge les disques durs SATA 300 (SATA II) (rétrocompatibilité avec SATA /150) et des vitesses de transfert de données d’au plus 3 Gbps, cette carte contrôleur PCI Express eSATA constitue la solution idéale pour mettre à jour la capacité eSATA existante ou simplement pour ajouter un port SATA externe à votre ordinateur de bureau (PC).

Utilisant un chipset unique PCI Express natif, la carte contrôleur permet d’améliorer la compatibilité, la fiabilité et les performances, répondant ainsi à vos besoins de stockage externe. La carte contrôleur inclut également la prise en charge du multiplicateur de port avec basculement à base de commande, permettant la connexion de plusieurs disques durs externes sur un ordinateur hôte, via une connexion SATA.

La carte contrôleur eSATA PCI Express est également dotée d'un port SATA interne, qui peut être utilisé pour une installation de disque SATA (interne). Veuillez noter que le port SATA interne ne peut pas être utilisé simultanément avec le port SATA externe.

Points forts de StarTech.com

  • La carte contrôleur est commutable entre un port SATA interne ou externe et prend en charge le multiplicateur de port pour la connexion de plusieurs appareils SATA via un seul câble, assurant ainsi une souplesse d’utilisation de nombreuses applications.
  • L’adresse de bloc logique 48 bit prend en charge des disques durs de capacités supérieures à 137 Go ; la conception de chipset unique native (au lieu de la puce de pont) offre une solution matérielle robuste, rapide et fiable.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Fournit un port eSATA externe permettant la connexion des périphériques SATA tels que le stockage de disque dur externe.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Silicon Image - SiI3531
Interface eSATA
Nombre de ports 1
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Modes RAID pris en charge JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Non
Type et débit SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
Ports internes 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte eSATA PCI Express
1 - Câble SATA
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA
PEXESATA2
Carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA

Ajoutez 2 ports eSATA à votre ordinateur via un logement d’expansion PCI Express

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements

Pilotes :
  • SiI35xx.zip
    Windows Version: 1.5.20.1
    Linux Version: 1.0.9.2
Manuel :
Fiche technique