Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur stabilisateur ExpressCard 34 mm vers 54 mm - Paquet de 3

Nº de produit : ECBRACKET2

Installez une carte ExpressCard de 34 mm dans un slot d'une carte ExpressCard de 54 mm, sans aucun glissement de carte

Spécifications techniques
  • Compatible avec la plupart des cartes ExpressCard 34 mm

  • Construction légère en plastique

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € incluant TVA

Nº: ECBRACKET2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Notre adaptateur stabilisateur ExpressCard 34 mm vers 54 mm permet d'empêcher le déplacement latéral d'une carte ExpressCard 34 mm lorsque celle-ci est insérée dans une fente 54 mm. L'adaptateur permet d'éviter à l'interface de la carte d'être endommagée suite à des frictions. Le stabilisateur ExpressCard 34/54 peut être installé sur presque tout type de carte ExpressCard 34 mm afin de fournir une stabilité et une sécurité accrues à votre adaptateur de carte. Le stabilisateur ExpressCard 34 est fourni par paquet de trois; vous n'aurez donc pas à passer l'adaptateur d'une carte à l'autre lorsque vous utiliserez différentes cartes ExpressCard.
Points forts de StarTech.com
  • S'attache facilement sur la plupart des cartes ExpressCard 34 mm et offre une stabilité dans le slot d'une carte ExpressCard 54 mm
  • Compatible avec les cartes ExpressCard encastrées et traditionnelles
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans
Applications
  • Stabilisez une carte ExpressCard 34 mm dans une fente 54 mm lorsque des câbles y sont branchés/en sont débranchés régulièrement
  • Stabilisez une carte 34 mm dans une fente 54 mm qui ne maintient pas fermement les cartes 34 mm en place
  • Stabilisez une carte ExpressCard 34 mm encastrée dans une fente 54 mm
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente ExpressCard/54
Carte ExpressCard/34
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 5 mm [0.2 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur du produit 40 mm [1.6 in]
Poids du produit 2.2 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 8.2 g [0.3 oz]
Quantité par paquet 3
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 3 - Support 34 mm vers 54 mm

Adaptateurs réseau (1)

ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 1 Port Ethernet Gigabit - Carte NIC

Permet d’ajouter une connectivité Gigabit à tout ordinateur portable ou de bureau compatible ExpressCard

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

Cartes et adaptateurs parallèles (1)

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP
EC1PECPS

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Ajoutez un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA

Cartes FireWire (1)

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400
EC13942

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400

Permet d’ajouter 2 ports FireWire 400 via le logement ExpressCard de votre ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Conversion de fente et extension de fente (1)

Carte adaptateur convertisseur ExpressCard/34 vers PCMCIA CardBus
CB2EC

Carte adaptateur convertisseur ExpressCard/34 vers PCMCIA CardBus

Permet d’utiliser des cartes CardBus dans le logement ExpressCard de votre ordinateur

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis