StarTech.com

Carte adaptateur convertisseur ExpressCard/34 vers PCMCIA CardBus

Permet d’utiliser des cartes CardBus dans le logement ExpressCard de votre ordinateur

Nº de produit : CB2EC

  • Prise en charge des cartes PC Type II et compatibilité avec les cartes CardBus 32 bits.
  • Adaptation dans les logements ExpressCard 34 mm et 54 mm.
  • Aucun pilote d’installation ou d’adaptateur d’alimentation externe n’est requis.
75,99 € EUR hors TVA
91,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette carte adaptateur pour PC portable ExpressCard vers PCMCIA permet de convertir un port de PC portable ExpressCard en un port CardBus PCMCIA, afin d’utiliser les anciennes cartes CardBus sur un ordinateur portable plus récent (compatible ExpressCard).

Idéal pour une utilisation avec Ethernet LAN, Broadband, Modem et les autres cartes d’extension CardBus, l’adaptateur supprime le coût engendré par le remplacement de vos cartes CardBus existantes, à des fins de compatibilité.

La carte adaptateur prend en charge les principaux systèmes d’exploitation, tels que Windows® XP, Vista™, Mac OS X et versions ultérieures et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans.

Points forts de StarTech.com

  • Compatible avec la plupart des types de cartes CardBus et slots ExpressCard, cet adaptateur constitue une solution flexible dans de nombreuses situations
  • Pas de pilote ou de logiciel n’est requis, ce qui signifie que vos cartes CardBus 32 bits pourront être installées, même sans adaptateur.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Permet de connecter d’anciennes cartes basées sur CardBus à un nouvel ordinateur portable, équipé uniquement de logements ExpressCard.

C’est une alternative économique aux cartes CardBus industrielles et traditionnelles qui peuvent être difficiles ou trop coûteuses à remplacer.

Utilisation idéale avec Ethernet LAN, la large bande, les modems et les autres cartes d’extension CardBus.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Texas Instruments - XIO2000A
Interface CardBus (PCMCIA)
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fente carte PC (Type II , Cardbus)
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Prise en charge des cartes CardBus de type I/II 32 bits uniquement
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 128 mm [5 in]
Poids du produit 41 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur ExpressCard vers CardBus
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications