Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Fin de Série - Carte riser PCI Express x1 avec adaptateur de fente gauche 1U et câble souple

Nº de produit : PEX1RISERF

Fin de Série

Permet d'installer une carte PCI Express x 1 à distance de la carte mère dans un châssis à montage en rack

Spécifications techniques
  • Conçu pour s'adapter à la plupart des châssis de serveur 1U ou plus grands avec prise en charge de carte riser

  • Câble souple blindé 7 cm

  • L'intercommunication complète prend en charge les dernières vitesses PCI Express

Disponible en
0,00 € hors TVA
0,00 € incluant TVA

Nº: PEX1RISERF

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La carte riser PCI Express x1 vers x1 (avec câble souple) PEX1RISERF permet l'installation d'une carte PCI Express (PCI-E) x1 dans un châssis monté en rack 1U ou un châssis compact qui n'offre pas de montage direct sur la carte mère. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • Le câble souple permet une installation dans presque tout châssis monté en rack, permettant d'atteindre la pleine vitesse de connexion hôte PCI-E (x1)
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Operating System independent

Applications
  • Mettez à niveau un châssis monté en rack avec des capacités d'entrée-sortie supplémentaires, dont contrôleur de stockage, ports série, USB, gestion de réseau, etc.
  • Ajoutez des capacités graphiques dédiées à un châssis monté en rack
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de bus PCI Express
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
1 - Slot PCI Express x1 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Operating System independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Rack mount server chassis with available PCI Express expansion slot
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 100 mm [3.9 in]
Longueur de câble 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 179 mm [7 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte riser PCI Express
1 - Manuel d'instruction
Carte riser PCI Express x8 1U de slot gauche avec câble souple
PEX8RISERF

Carte riser PCI Express x8 1U de slot gauche avec câble souple

Permet d'installer une carte PCI Express x 8/x 4/x 1 à distance de la carte mère dans châssis à montage en rack

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis