StarTech.com

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394b FireWire800

Ajoutez 2 ports FireWire800 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

Nº de produit : EC1394B2

  • 2 ports FireWire 800 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 800 Mb/s
  • Conformité avec la norme IEEE 1394b et rétrocompatibilité avec les normes IEEE 1394a - 2000 et 1394-1995
  • Compatible avec les fentes ExpressCard 34 et 54 mm
En voir plus
  • Prise en charge d’une alimentation externe en option pour les périphériques FireWire gourmands en énergie
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud
91,99 € EUR hors TVA
110,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Texas Instruments - XIO2213A
Interface FireWire 800 (1394b)
Nombre de ports 2
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
Vitesse max. de transfert de données 800 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b) Femelle
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Une fente ExpressCard libre
Remarque Adaptateur d'alimentation distinct uniquement requis pour la connexion de périphériques FireWire gourmands en énergie qui nécessitent une alimentation supérieure à celle qu'une fente ExpressCard peut fournir.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 2A+
Tension de sortie 12V DC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 cm [9.8 in]
Package Length 14.9 cm [5.9 in]
Package Width 78 mm [3.1 in]
Poids brut 70 g [2.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte FireWire ExpressCard
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400
EC13942
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400

Permet d’ajouter 2 ports FireWire 400 via le logement ExpressCard de votre ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA