Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCarte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394a FireWire400
Permet d’ajouter 2 ports FireWire 400 via le logement ExpressCard de votre ordinateur portable
Nº de produit : EC13942
- Deux ports FireWire 6 broches avec vitesses de transfert d’au plus 400 Mbps.
- Conformité aux normes IEEE 1394-1995, 1394a-2000 et OHCI 1.1.
- Adaptation dans les logements ExpressCard 34 mm et 54 mm.
- Compatible installation prêt-à-l'emploi et remplacement de disques à chaud.
Cette carte adaptateur 2 ports ExpressCard 1394a Firewire pour ordinateur portable offre une plateforme stable pour quasiment toutes les connexions de périphériques FireWire 400.
Garantissant un fonctionnement transparent avec des périphériques connectés via FireWire 400, l’adaptateur ExpressCard 1394a FireWire prend en charge des vitesses de transfert de données d’au plus 400 Mbps, ce qui convient parfaitement pour la connexion d’appareils multimédia compatibles avec FireWire, l’édition de contenu multimédia ou simplement le transfert d’importants volumes de données d’un ordinateur vers un périphérique de stockage externe connecté à FireWire.
Applications
- Permet d’ajouter un port FireWire haute vitesse sur un ordinateur portable sans aucun port FireWire.
- Permet de connecter un appareil-photo numérique à un ordinateur portable équipé d'un logement ExpressCard, afin de télécharger des photos et des vidéos.
- Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec ExpressCard.
Points forts de StarTech.com
- Facteur de forme réduit s'adaptant aux logements ExpressCard 34 mm et 54 mm, à des fins de polyvalence et de portabilité.
- Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.
Numéros de produit
Dell France Harmony
A7030338
Ingram Micro France
V930569
Tech Data - France
4783182
UPC Code
065030824286
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
ID du chipset | Texas Instruments - XIO2200A | |
Interface | FireWire 400 (1394a) | |
Nombre de ports | 2 | |
Type de bus | ExpressCard | |
Type de carte | ExpressCard 34 mm | |
Performance | ||
Vitesse max. de transfert de données | 400 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle | |
Types de connecteur | 1 - Carte ExpressCard (34 mm) | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Une fente ExpressCard libre | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Non inclus (non requis pour les applications standard) | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Courant de sortie | 1A+ | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Type de prise | H | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 19 mm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 34 mm [1.3 in] | |
Longueur du produit | 120 mm [4.7 in] | |
Poids du produit | 100 g [3.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 144 g [5.1 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - ExpressCard FireWire | |
1 - Câble FireWire 4-6 broches | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité




Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Produits associés
Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports 1394b FireWire800
Ajoutez 2 ports FireWire800 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard
Support produit
Manuels
-
EC13942-FR.pdf
Français
- Langue: Français
-
EC13942.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
EC13942_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis