StarTech.com

Carte contrôleur PCIe à 4 ports USB 2.0

Permet d’ajouter 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit via un logement d’extension PCI Express.

Nº de produit : PEXUSB4DP

  • 3 ports USB 2.0 externes et 1 port USB 2.0 interne.
  • Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Compatibilité inverse avec les périphériques USB 1.0/1.1.
En voir plus
  • Permet de fournir jusqu’à 500mA d’alimentation par port avec arrivée d’alimentation dédiée.
  • Installation prêt-à-l'emploi.
  • Inclut un support d’installation encombrement normal.
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6212
Interface USB 2.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie PCI Express une voie 2,5 Gb/s
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Ports internes 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.10
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x1 ou supérieur disponible
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement -0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Température de stockage -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express USB 2.0
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.10
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires