StarTech.com

Carte Adaptateur PCI Express vers 7 Ports USB 2.0 - Carte PCIe Interne Externe

Permet d’ajouter six ports externes et un port interne USB 2.0 USB 2.0 haute vitesse à un PC compatible PCIe

Nº de produit : PEXUSB7LP

  • 6 ports USB 2.0 externes et 1 adaptateur USB 2.0 interne.
  • Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1/1.0.
En voir plus
  • Offre une alimentation d’au plus 500mA par port, avec une entrée d’alimentation dédiée.
  • Conformité avec les spécifications USB EHCI révision 0.95 et UHCI 1.1.
  • Conformité aux spécifications PCI Express révision 1,1.
  • Prise en charge d’au plus 127 périphériques USB (requiert des ports USB supplémentaires).
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.
  • Supports d’installation pleine hauteur/faible encombrement inclus.
85,99 € EUR hors TVA
103,19 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

La carte adaptateur USB 2.0 PCIe faible encombrement PEXUSB7LP offre une manière économique d’ajouter sept ports USB 2.0 à un ordinateur de facteur de forme réduit, améliorant ainsi les performances et renforçant la polyvalence.La carte inclut 6 logements USB 2.0 externes et 1 port adaptateur USB 2.0 interne, prenant en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 haute vitesse d’au plus 480 Mbps. Pour économiser du temps, cette carte USB PCIe polyvalente inclut des pilotes certifies WHQL et est compatible avec les installations Plug and Play.

Capable de s’adapter à quasiment tous les facteurs de forme de boîtier des PC, la carte USB faible encombrement inclut un support de profil standard, permettant une installation dans des boîtiers de facteur de forme pleine longueur et pleine hauteur.

Points forts de StarTech.com

  • Conception unique alliant la possibilité d’installer plusieurs ports USB sur le support externe et adaptation à des systèmes informatiques de facteur de forme réduit ou pleine hauteur.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Permet d’ajouter 2 ports USB 2.0 supplémentaires dans un système informatique de facteur de forme réduit/slimline.

Permet d’ajouter un adaptateur USB 2.0 pour une utilisation avec périphériques USB internes ou montés dans le bâti avant.

Optimise le nombre de ports USB 2.0 disponibles sur un système informatique.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6212
Interface USB 2.0
Nombre de ports 7
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 6 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Ports internes 1 - IDC (5 broches , carte mère) Mâle
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 18 mm [0.7 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 91 mm [3.6 in]
Poids du produit 57.8 g [2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 170 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - PCI Express USB 2.0 Card
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCIe à 4 ports USB 2.0
PEXUSB4DP
Carte contrôleur PCIe à 4 ports USB 2.0

Permet d’ajouter 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit via un logement d’extension PCI Express.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Accessoires