StarTech.com

Carte Adaptateur PCI vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe

Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre PC via un logement PCI.

Nº de produit : PCIUSB7

  • 4 ports USB 2.0 externes et 3 ports/adaptateurs USB 2.0 internes.
  • Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert de données d’au plus 480 Mbps.
  • Rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1/1.0.
En voir plus
  • Alimentation d’au plus 500 mA par port.
  • Conformité avec les spécifications USB EHCI révision 0.95 et UHCI 1.1.
  • Conformité aux spécifications PCI révision 2.2.
  • Prise en charge d’au plus 127 périphériques USB (requiert des ports USB supplémentaires).
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VT6212
Interface USB 2.0
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie EHCI 2.0
OHCI 1.1
PCI 2.2
Power Management 1.1
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Ports internes 1 - IDC (10 broches , carte mère) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.10
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unused PCI slot
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 12.2 cm [4.8 in]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 138 g [4.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 2.0 PCI
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.10
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires