Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante

Nº de produit : ICUSB1284D25

Ajoute un port parallèle DB25 à un PC portable ou de bureau doté d’un port USB libre

Spécifications techniques
  • Installation aisée « prêt-à-l’emploi ».

  • Alimentation par bus USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

  • Supprime le besoin de boîtes de commutation manuelles ou automatiques.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € incluant TVA

Nº: ICUSB1284D25

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble adaptateur pour imprimante ICUSB1284D25, 1,80 m USB vers DB25 parallèle permet de transformer un port USB disponible d’un ordinateur hôte en un port parallèle femelle DB25. Vous pouvez ainsi connecter une imprimante DB25 à l’ordinateur, comme si le port parallèle nécessaire était intégré.

Solution économique et fiable, l’adaptateur USB vers DB25 permet d’économiser les coûts de remplacement d’une imprimante parallèle pour la doter d'une capacité USB.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com
  • L’interface USB vous permet d’ajouter rapidement un autre port parallèle à votre ordinateur Windows 98/ME/2000/XP/Vista/ 7.
  • La conception USB « prêt-à-l’emploi » supprime le besoin de boîtes de commutation manuelles ou automatiques.
  • Sa taille compacte et son faible poids en font un accessoire idéal pour les ordinateurs portables.
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Applications
  • Elle vous permet d’ajouter rapidement un port parallèle à votre ordinateur à des fins d’utilisation avec les imprimantes dotes de connecteurs DB25.
  • Solution idéale pour les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau non équipés d’un port parallèle.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2305
Interface Parallèle
Nombre de ports 1
Type de bus USB 2.0
Performance
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 1.9 m [6.1 ft]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB vers parallèle
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle
ICUSB1284

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

Permet d’ajouter un port parallèle Centronics à votre ordinateur de bureau ou votre portable, via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410

Câble Adaptateur de 3m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

Ajoutez un port parallèle Centronics à votre ordinateur de bureau ou votre portable, via le port USB

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO

Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis