StarTech.com

Carte PCI Express 2 ports parallèles DB25 - Carte contrôleur PCI-E 2 ports IEEE 1284 Low Profile

Ajoutez 2 ports parallèles IEEE 1284 haute vitesse (EPP/ECP/SPP/PS2) à votre ordinateur de bureau via une fente d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX2PECP2

  • Prise en charge des modes SPP (port parallèle standard), EPP (port parallèle amélioré), ECP (port à capacités étendues) et PS/2
  • Port (ECP). Vitesse de transfert de données d’au plus 1,5 MB/seconde.
  • Supports standard et faible encombrement inclus
72,99 € EUR hors TVA
87,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9865
Interface Parallèle
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85% sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 8.6 cm [3.4 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 12.1 cm [4.8 in]
Poids du produit 51 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte parallèle PCI-E 2 ports
2 - Supports faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports Parallèle
PCI2PECP
Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports Parallèle

Ajoutez 2 ports parallèles haute vitesse (EPP/ECP/SPP) à votre ordinateur de bureau, via une fente d’extension PCI

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - Faible Encombrement - Low Profile

Ajoutez un port parallèle SPP/EPP/ECP à l'aide d'un slot d'extension PCI Express à faible encombrement

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Ajoutez un port parallèle à votre ordinateur de bureau, via un slot PCI Express ; elle inclut des supports de montage standard et demi-hauteur

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA