StarTech.com

Station d'accueil USB-C double affichage DVI pour ordinateur portable avec adaptateurs USB C vers USB A, DVI vers HDMI et VGA

Transformez votre ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C en poste de travail puissant grâce à un câble USB 3.0 unique

Nº de produit : DK30BACDD

  • Connectez aisément et rapidement la station d'accueil au port USB-C de votre ordinateur portable (Windows uniquement)
  • Ajoute une sortie double affichage (double DVI) et inclut des adaptateurs DVI vers HDMI et DVI vers VGA
  • Un total de cinq ports USB 3.0, dont deux ports de charge rapide et de synchronisation USB en façade (conformes à la spécification de charge de pile USB 1.2)
En voir plus
  • Options de positionnement flexibles avec orientation horizontale ou verticale de la station d'accueil
  • Prend en charge les ordinateurs portables et les tablettes Windows dotés de ports USB Type-C et USB Type-A (USB 3.0)
  • Finition mate, argentée et sablée
  • Inclut un câble hôte USB 3.0 flexible de 1 m, un support avec vis et tournevis, et quatre pieds en caoutchouc
235,99 € EUR hors TVA
283,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Spécification de charge de pile USB 1.2
USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max. 2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max. 2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
1 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible.
Remarque Adaptateurs HDMI et VGA inclus.
L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port DVI-I (29 broches).
Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques).
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 17.8 cm [7 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 83 mm [3.3 in]
Poids du produit 285 g [10.1 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 26.9 cm [10.6 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour ordinateur portable double affichage DVI
1 - Câble adaptateur USB-C vers USB-A
1 - Câble USB 3.0 1 m (USB-A vers USB-B)
1 - Adaptateur DVI vers HDMI
1 - Adaptateur DVI-I vers VGA
1 - Socle
2 - Vis de socle
1 - Tournevis
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU)
1 - CD de pilote
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB
USB3DOCKHDPC
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Port de charge rapide USB | 4 ports USB | Conform aux exigences TAA

240,99 € hors TVA
289,19 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEVG
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA

Accessoires