StarTech.com

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

Nº de produit : PEXUSB3S11

  • Offre des connexions USB 3.0 internes et externes.
  • Le connecteur d'alimentation SATA optionnel fournit jusqu'à 900 mA par port
  • Entièrement conforme aux spécifications USB 3.0 révision 1.0 et Intel xHCI rev0.96.
En voir plus
  • Prise en charge UASP pour un transfert de données plus efficace
  • Compatible PCI Express 2.0.
  • Prise en charge des vitesses de transfert USB de 5 Gbps (extrêmement rapide), 480 Mbps (très rapide), 12 Mbps (rapide), and 1,5 Mbps (peu rapide).
  • Retro-compatible avec les normes USB antérieures.
  • Les ports USB sont compatibles avec les fonctionnalités d’échange à chaud et Plug and Play.
  • Conformité aux spécifications de l’interface de gestion d’alimentation PCI Bus, révision 1.2.
  • Entièrement compatibles aux types de communication USB suivants : Transfert Contrôle/Bulk/Interruption/Isochrone.
44,99 € EUR hors TVA
53,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Nombre de ports 2
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
MTBF 3 746 084 heures
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.
Téléchargez les pilotes Renesas uDP720202 pour la révision B. Dans tous les autres cas, téléchargez les pilotes Renesas uDP720200.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 135 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express USB 3.0
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2

Certifications

Produits associés

Carte Adaptateur PCI  vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe
PCIUSB7
Carte Adaptateur PCI vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe

Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre PC via un logement PCI.

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCIe à 4 ports USB 2.0
PEXUSB4DP
Carte contrôleur PCIe à 4 ports USB 2.0

Permet d’ajouter 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit via un logement d’extension PCI Express.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA