StarTech.com

Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

Nº de produit : PEXUSB3S3GE

  • Libère une slot PCIe en regroupant 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet dans une seule carte
  • Double profil facilitant l'installation sur les ordinateurs standard et compacts
  • Vous ferez des économies grâce à sa rétrocompatilibité en branchant vos périphériques USB 2.0 et 1.x
En voir plus
  • Parfaite pour les périphériques USB gourmands en énergie, avec alimentation SATA en option assurant jusqu'à 900 mA par port
  • Interface PCI-E x1 conforme aux spécifications PCI Express 2.0
  • Prend en charge Wake-On-LAN, Ethernet éco-énergétique, trames étendues, contrôle de flux en mode duplex complet, marquage VLAN et encodage de priorité couche 2
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Cette carte PCI-E USB 3.0 regroupe les connexions de vos périphériques et de votre réseau en une solution unique évolutive.

En associant trois ports USB 3.0 et un port RJ45 en une carte unique, vous n'aurez besoin que d'une slot PCI-E pour l'installation, ce qui libère de l'espace pour d'autres ajouts ou mises à niveau et vous permet d'en faire plus avec votre ordinateur de bureau ou votre serveur.

La commodité et l'économie d'une carte combo

Si vous avez des cartes distinctes pour vos connexions USB et réseau, cette carte polyvalente vous évitera de manquer de slots PCIe tout en réduisant l'encombrement dans votre PC.

Cette carte à double usage est idéale quand vient le temps d'assembler votre ordinateur ou de le mettre à niveau. Économique, elle vous évitera de devoir acheter des adaptateurs USB 3.0 et Gigabit Ethernet distincts.

Options d'installation souples et prise en charge de périphériques anciens

Au besoin, cette carte pourra toujours s'adapter à votre système compact. Son double profil facilite son installation sur des boîtiers standard ou compacts.

La carte combo facilite le branchement de périphériques comme des lecteurs de disque dur externe ou des appareils mobiles. Et en plus, elle est rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et 1.x : vous n'aurez donc pas à remplacer tous vos périphériques USB.

Connectivité Gigabit et gestion de réseau

Cette carte, qui fonctionne comme un adaptateur réseau, assure l'accès au réseau câblé dans des endroits ou le Wi-Fi® est inexistant ou peu fiable.

Grâce à la prise en charge de fonctions avancées comme les trames étendues et le marquage VLAN, vous pourrez optimiser le trafic réseau en cas de besoin.

Performance USB 3.0 améliorée par UASP

Cette carte adaptateur SuperSpeed USB 3.0 à haut rendement prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s ainsi que le protocole UASP, lequel peut augmenter la vitesse de lecture de 70 % et la vitesse d'écriture de 40 % par rapport à l'USB 3.0 traditionnel lorsqu'il est jumelé à un boîtier compatible avec l'UASP.

Le modèle PEXUSB3S3GE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Branchez des tablettes, des smartphones, des disques durs externes, des imprimantes et d'autres périphériques USB à votre ordinateur

Ajoutez des options de connexion évolutives lors de l'assemblage ou de la mise à niveau de votre ordinateur

Mettez à niveau ou remplacez vos ports USB 3.0 ou RJ45 intégrés

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720201
Realtek - RTL8153
Interface USB 3.0
RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie Spécifications USB 3.0 rév. 1.0
Spécifications de base PCI Express rév. 2.0
Spécifications Intel xHCI rév. 1.0
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az, contrôle de flux IEEE 802.3x, marquage VLAN 802.1q, encodage de priorité couche 2 802.1p
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Auto-négociation Oui
Contrôle de flux Contrôle de flux en mode duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
MTBF 1 920 042 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)
Ports externes 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x1 ou supérieur (x4, x8, x16) disponible
Connecteur d'alimentation SATA (recommandé mais facultatif)
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.
Le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) est pris en charge par Windows 8, 8.1 et Server 2012 ainsi que par Linux Kernel 2.6.37 et les versions postérieures. Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, des cartes USB 3.0 StarTech.com supplémentaires, un boîtier StarTech.com avec UASP et un SSD SATA III.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 77 mm [3 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 150 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 avec Gigabit Ethernet
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S2EI
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express (PCIe) vers 2 ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation SATA
PEXUSB3S24
Carte Contrôleur PCI Express (PCIe) vers 2 ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation SATA

Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 avec alimentation SATA à votre PC compatible PCI Express

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation LP4
PEXUSB3S25
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation LP4

Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 à votre PC compatible PCI Express

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium

Ajoutez 3 ports USB 3.0 externes avec UASP et un port Gigabit Ethernet à votre Ultrabook™ ou ordinateur portable par l'entremise d'un seul port USB 3.0

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports
ST3300U3S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports

Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements