StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt 3 vers USB 3.1 - Boîtier TB3 pour carte PCIe avec carte contrôleur USB 3.1 à 4 ports

Cet adaptateur Thunderbolt 3 vers carte PCIe USB 3.1 à 4 ports connecte votre ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 3 aux périphériques externes USB 3.1 (Gen 2) en combinant un châssis à une carte PCIe

Nº de produit : BNDTBUSB3142

  • Transférez des fichiers et accédez plus rapidement aux appareils USB 3.1 avec un débit jusqu’à 10 Gb/s
  • Créez un poste de travail efficace avec des écrans supplémentaires grâce à la sortie DisplayPort et au port Thunderbolt 3 supplémentaire
  • Mettez à niveau vos périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement votre carte PCIe
  • Assemblez et installez facilement à l'aide d'un simple tournevis
595,99 € EUR hors TVA
715,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Connectez votre ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 3 à des périphériques USB 3.1 (Gen 2) externes grâce à cet adaptateur Thunderbolt 3 vers PCIe USB 3.1. Offrant un débit maximal de 10 Gb/s, l'adaptateur est équipé de quatre ports USB 3.1 externes sur deux voies de bus indépendantes, d'un port TB3 supplémentaire et d'une sortie DisplayPort. L'adaptateur associe la carte PCIe USB 3.1 StarTech.com (PEXUSB314A2V) et le châssis TB3 (TB31PCIEX16).

Schéma du produit face panneau avec légendes des ports

Performances USB plus rapides

Grâce à ces deux chipsets de contrôleur hôte, partagés entre deux ports au lieu de quatre, cet adaptateur Thunderbolt 3 vers USB 3.1 à 4 ports dédie jusqu'à 10 Gb/s à chaque paire de ports USB. Il réduit ainsi les chutes de performances et double votre bande passante totale disponible pour atteindre 20 Gb/s.

Augmentez votre productivité avec Thunderbolt 3

Thunderbolt 3 offre la connexion la plus rapide actuellement disponible. Accomplissez plus de tâches dans le même laps de temps en évitant les baisses de performances. Avec un débit de 40 Gb/s et la prise en charge d'autres cartes PCIe hautes performances, vous pouvez changer de carte pour ajouter les périphériques que vous souhaitez connecter à un ordinateur portable ou de bureau Thunderbolt 3. 

Installation et assemblage en toute simplicité

Ne nécessitant qu'un simple tournevis de type Phillips, cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers  PCIe USB 3.1 peut être assemblé et connecté en quelques minutes.

 

Les modèles TB31PCIEX16 et PEXUSB314A2V bénéficient d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Applications

C'est l'accessoire idéal pour connecter vos appareils USB d'ancienne et de nouvelle génération à un ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 3

Idéal pour les sauvegardes de fichiers, le montage vidéo et la récupération des données, grâce aux solutions de stockage externes du port USB 3.1 Gen 2 à bande passante élevée

Compatible avec des solutions de stockage externes de grande capacité

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Débit d’air 14.06 CFM
ID du chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: ASMedia - ASM1142
Interface Thunderbolt
USB 3.1 Gen 2
Niveau de bruit 24.55 dB
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécification USB 3.1 rév. 1.0
Spécification USB rév. 2.0
Spécification de base PCI Express rév. 3.0
Spécification Intel xHCI rév. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0
Thunderbolt 3
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Thunderbolt 3
Type de carte Support standard
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 92 mm
Performance
Bande passante 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Prise en charge UASP Oui
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
4 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - PCI Express x16 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'alimentation du port USB est limitée à 900 mA par port. Il n'est pas recommandé pour charger des périphériques externes
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 65
Courant de sortie 5.417A
Courant d'entrée 2A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Boîtier et carte PCIe : Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement Enclosure: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage Enclosure and PCIe Card: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 82 mm [3.2 in]
Largeur du produit 142 mm [5.6 in]
Longueur de câble 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 280 mm [11 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.6 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Poids brut 3.3 kg [7.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier d'extension PCIe Thunderbolt 3
1 - Câble thunderbolt 3
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Carte USB 3.1 4 ports
2 - guides de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP
PEXUSB3S42
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (trois externes et un interne) à votre ordinateur

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S2EI
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
PEXUSB3S44V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
PEXUSB3S3GE
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur
PEX2PCIE4L
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur

Ajoutez deux slots d'extension PCI et deux PCI Express à votre ordinateur de bureau

502,99 € hors TVA
603,59 € incluant TVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis

Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau

418,99 € hors TVA
502,79 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires