StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) - Adaptateur PCIe 2 ports USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 en lui ajoutant deux ports USB Type-A 10 Gb/s

Nº de produit : PEXUSB312A

  • Transférez des fichiers et accédez plus rapidement aux appareils USB 3.1 avec un débit jusqu’à 10 Gb/s
  • Élargissez les capacités USB globales de votre ordinateur en ajoutant deux ports USB-A 10 Gb
  • Configuration rapide et simple avec une prise en charge native sous Windows 10 et 8
En voir plus
  • Compatible avec les systèmes à encombrement standard ou faible avec une conception à double profil
  • Rétrocompatibilité économique
  • Compatible avec des appareils USB à haute puissance, avec une alimentation SATA intégrée fournissant jusqu'à 1,5 A par port (une connexion à l'alimentation SATA est requise)
  • Conforme aux spécifications UASP (USB Attached SCSI Protocol) révision 1.0
  • Conforme à la spécification Universal Serial Bus 3.1 révision 1.0 et à la spécification Universal Serial Bus révision 2.0
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
  • Équipée d’un support à hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur permettant l'installation sur des ordinateurs compacts
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Cette carte USB 3.1 Gen 2 vous prépare à la prochaine génération de performance USB, en ajoutant deux ports USB-A à votre bureau avec une bande passante combinée jusqu’à 10 Gb/s. Vous pouvez maintenant accéder aux périphériques USB 3.1 Gen 2 avec deux fois la vitesse des appareils USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1).

Diagramme de la vitesse USB qui présente l’avantage de la performance de l’USB 3.1 (10 Gb/s) comparé aux standards USB anciens

Grâce à une bande passante supérieure, vous pouvez économiser le temps et éviter les goulots d’étranglement de la performance souvent associés à d’autres technologies de connectivité.

Une performance USB supérieure

En ajoutant des ports USB 10 Gb/s à votre ordinateur, vous pouvez utiliser la vitesse de l’USB 3.1 Gen 2 tout en étant sûr d’être prêt pour les appareils USB-A à large bande passante actuels et futurs.

Avec un débit de données plus élevé, cette carte PCI Express USB 3.1 est une nécessité pour les disques durs externes, boîtiers de disque dur, et de nombreux autres périphériques USB 3.1. Par ailleurs, la carte USB contient un connecteur d’alimentation SATA pour prendre en charge les appareils à puissance élevée, ce qui la rend idéale pour les solutions de stockage externes de grande taille. (La carte nécessite une connexion au connecteur d'alimentation SATA de votre ordinateur.)

Pour une plus grande souplesse, vous pouvez coupler la carte à un câble USB-C vers USB-A (USB31AC1M) et connecter vos appareils USB Type-C™.

Compatible avec les périphériques USB plus anciens

Le branchement de périphériques anciens est un vrai jeu d’enfant. Cette carte USB 3.1 polyvalente est rétrocompatible avec les anciens appareils USB 3.0/2.0 utilisant le port USB Type-A courant. Vous pouvez ainsi éliminer l’aggravation et la dépense supplémentaire d’acheter de nouveaux périphériques.

Facile à installer sur pratiquement tout PC sous Windows

La carte USB 3.1 Gen 2 offre une installation sans souci sans qu’aucun logiciel ni pilote additionnel ne soit requis dans les systèmes d’exploitation Windows® 10, 8.1, et 8 pris en charge de manière native. De plus, cette carte de grande qualité inclut les supports de hauteur standard ainsi que les supports demi-hauteur/faible encombrement, ce qui la rend facile à installer sur les PC ou serveurs de grande ou petite taille.

Le modèle PEXUSB312A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Mettez à niveau un ancien ordinateur de bureau PCI-E en passant de l’USB 3.0/2.0 à l’USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)

Élargissez les capacités USB de votre système ou installez la carte en tant que composant matériel essentiel lors de la construction d’un nouveau PC

Idéal pour la sauvegarde de fichiers, le montage vidéo et la récupération de données au moyen de solutions de stockage externes à large bande passante USB 3.1 Gen 2

Connectez vos anciens appareils USB à votre ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM1142
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécification USB 3.1 rév. 1.0
Spécification USB rév. 2.0
Spécification de base PCI Express rév. 3.0
Spécification Intel xHCI rév. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
MTBF 50 000 heures
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur ou serveur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x4 ou supérieur (x8, x16)
Connecteur à alimentation SATA
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l’interface de bus. Le débit maximal du PCI Express Gen 1.0 est de 2,5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 2.0 est de 5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 3.0 est de 10 Gb/s.
La bande passante disponible (10 Gb/s) est répartie équitablement entre les deux ports.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.1 Gen 2 à 2 ports
1 - Support faible encombrement
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP
PEXUSB3S42
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (trois externes et un interne) à votre ordinateur

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S2EI
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
PEXUSB3S44V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
PEXUSB3S3GE
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires