StarTech.com

Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows

Ajoutez des ports USB 3.0 à votre tablette Windows ou à n’importe quel ordinateur portable et ajoutez, en plus, un port de charge rapide séparé à l’aide d’une connexion unique USB 3.0

Nº de produit : ST4300U3C1

  • Ajoutez trois ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur grâce à ce hub solide, conçu pour offrir une stabilité et durabilité supérieures
  • Connectez votre smartphone ou tablette à une station d’accueil grâce à son socle rétractable et rabattable
  • Chargez votre appareil mobile plus rapidement grâce au port USB de chargement rapide ou de données (prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2) ; un bouton intégré permet d’alterner entre les modes du port
En voir plus
  • Courant de charge de 2,1 A en mode de charge rapide
  • Inclut un câble hôte USB 3.0 A vers Micro B pour brancher votre ordinateur portable ou de bureau
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
  • Détection et protection contre les surcharges de courant sur chaque port USB
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub USB 3.0 et son socle pour appareil mobile augmentent la connectivité de votre ordinateur portable ou tablette. Il peut être utilisé avec des ordinateurs, des tablettes Windows et certains appareils On-The-Go Android™ (lorsqu’ils sont couplés à un adaptateur OTG séparé). Vous pouvez maintenant connecter à votre tablette des périphériques utiles comme un clavier ou un disque dur externe.

La tablette présentée est connectée au concentrateur en tant qu’hôte avec un clavier USB et une souris branchée au concentrateur

Vous pouvez également charger rapidement un appareil mobile séparé au moyen du port de charge rapide intégré.

Une conception robuste, qui offre commodité et fiabilité

Contrairement à la plupart des hubs USB 3.0 de bureau, ce hub robuste comporte un boîtier de protection de qualité supérieure. De plus, comme il est alourdi, il reste stable lorsque vous branchez et débranchez vos appareils. Fini les hubs qui glissent sur votre bureau à chaque fois que vous les touchez.

Grâce à son socle, ce hub convient idéalement aux appareils mobiles

Grâce à son socle rabattable intégré, ce hub USB 3.0 compact assure un accès ergonomique à votre smartphone ou votre tablette. Ce socle rétractable en aluminium massif présente un orifice de gestion des câbles pratique, vous permettant de rapidement connecter votre appareil mobile hôte à une station d’accueil tout en organisant bien vos câbles.

Vous pouvez replier le socle lorsque vous n’en avez pas besoin, et comme le hub est alourdi, il y a peu de risques qu’une tablette de plus grande taille placée dans le socle se retourne.

Augmente votre connectivité USB

Il est possible de surmonter les limitations de port des smartphones et tablettes Android en couplant ce hub à un simple adaptateur Micro USB vers USB OTG (SKU : UUSBOTG - vendu séparément). Avec l'adaptateur, le modèle ST4300U3C1 tient lieu de hub OTG et vous permet de brancher des appareils USB à votre appareil mobile.

De nombreuses tablettes Windows, dotées d’un port USB-A, prennent aussi ce hub en charge de manière native.

Par ailleurs, ce petit hub compact peut être utilisé comme un hub USB 3.0 traditionnel, vous permettant d’augmenter votre connectivité tout en restant rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.x.

Utilisations et applications du hub

Tablettes Windows avec un port USB-A qui sont compatibles

Tablettes Android avec adaptateur OTG supplémentaire qui sont compatibles

Port USB à charge rapide séparé

Le hub ne peut pas être simultanément connecté à un appareil hôte et charger rapidement le même appareil

Microsoft Surface Pro 3

Samsung Galaxy Note 10.1

Chargez rapidement la plupart des smartphones et tablettes comme :

  • Nexus 7™
  • Nexus 5™
  • iPhone®
  • Samsung Galaxy S® 5
  • Samsung Galaxy Note® 10.1

Microsoft Surface Pro 2

Samsung Galaxy Note 4

Microsoft Surface RT

Samsung Galaxy S5

Acer Iconia W700P-6821

Samsung Galaxy S4

PC Windows et Mac

Samsung Galaxy S3

Charge rapidement votre smartphone ou tablette

Votre appareil mobile peut charger plus rapidement grâce au port combiné 2,1 A de chargement rapide ou de données. Vous pouvez connecter votre appareil mobile en tant qu’hôte, ou vous pouvez charger rapidement votre appareil en le connectant simplement au port à charge rapide ou hôte approprié.

Vous pouvez connecter les appareils, en tant qu’hôtes, qui ne sont pas chargés via USB (par exemple, le Microsoft Surface Pro 4) tout en continuant à les charger au moyen de leur propre mécanisme de chargement.

Schéma d’application :

Schéma d’un concentrateur USB 3.0 pour une tablette à chargement rapide et connexion à un ordinateur portable

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Utilisez avec des tablettes Windows ou certains appareils Android OTG (avec l'achat d'un adaptateur OTG séparé)

Placez rapidement votre appareil mobile sur son socle, chez vous ou au bureau, afin de le brancher et de le recharger rapidement

Utilisez-le comme socle de smartphone ou de tablette, ou comme chargeur compact pour appareils mobiles

Installez-le dans des espaces de bureau partagés pour brancher des appareils multiples à un hub USB, qui fait également port de charge dédié (DCP) en mode de charge rapide

Augmentez les capacités USB 3.0 de votre système informatique avec des ports supplémentaires

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL3520
Interface USB 3.0
USB 2.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 3.0 libre
Remarque En mode de charge rapide, le hub ne donne qu'une charge d'entretien aux appareils Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® et the Apple® iPad mini™
La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Charge rapide
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise C
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc et argent
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 97 mm [3.8 in]
Longueur du produit 126 mm [5 in]
Poids du produit 393 g [13.9 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 820 g [28.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0 avec port de charge
1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows - Noir
ST4300U3C1B
Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette Windows - Noir

Ajoutez des ports de hub USB 3.0 à votre tablette Windows ou à n'importe quel ordinateur portable et ajoutez, en plus, un port de charge rapide séparé à l'aide d'une connexion unique USB 3.0

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port
ST7CU35122
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation
ST7300USB3B
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation

Ajoutez 7 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à partir d'une seule connexion USB.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires