Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports - Protection contre DES et les surtensions jusqu'à 350 W
Qualité industrielle | Protection contre DES | 15 kV air | 8 kV contact | Montable | 5 Gbps
Nº de produit : HB30A10AME
- Protège vos appareils connectés avec une protection contre les décharges électrostatiques d'air 15 kV et de contact 8 kV
- Protection contre les surtensions de 350 W sur les ports USB de charge ascendants et descendants
- Si nécessaire, montez le hub USB industriel à l'aide des supports de fixation intégrés ou des rails DIN inclus
- Offre des entrées d'alimentation flexibles à large plage avec un bornier de 7 à 24 V CC et un adaptateur d'alimentation externe
- Spécification de charge de pile USB 1.2 jusqu'à 2,4 A sur n'importe quel port jusqu'à un maximum de 50 W au total
Ce hub USB 3.0 industriel 10 ports conforme aux exigences TAA vous offre l'évolutivité et la flexibilité d'alimentation dont vous avez besoin dans les environnements industriels difficiles, les laboratoires de réparation et de production, les salles de conférence ou les postes de travail. Avec son boîtier solide en métal de qualité industrielle, il est conçu pour répondre aux exigences avancées de connexion d'un grand nombre d'appareils dans les usines et les bureaux.
Idéal pour les environnements industriels difficiles
Ce hub USB industriel garantit des performances fiables grâce à son solide boîtier en métal. La vaste plage d'entrée en courant continu de son bornier (7 V CC à 24 V CC) vous permet d'alimenter le hub en fonction de vos propres capacités.
Parfaitement adapté à une utilisation en usine, ce hub robuste prend également en charge une large plage de température de fonctionnement (de 0 °C à 70 °C) et offre à chaque port USB une protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions, pour prévenir tout dommage éventuel sur vos appareils connectés.
Connectez et rechargez plus d'appareils USB
Conçu pour prendre en charge un grand nombre de connexions, ce hub USB 3.0 robuste offre 10 ports de connexion qui vous permettent de connecter davantage d'appareils et de périphériques USB.
Ce hub prend également en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, fournissant ainsi une alimentation de 2,4 A sur chaque port USB jusqu'à un maximum de 50 W au total, afin que vous puissiez charger plus vite vos appareils mobiles en comparaison avec les ports USB traditionnels.
Placez le hub là où vous en avez le plus besoin
Grâce à ses options d'installation variées, ce hub peut être installé à l'endroit le plus adapté à votre environnement. Ainsi, vous pouvez installer en toute sécurité le hub USB 3.0 sur toutes les surfaces, par exemple sur un mur, sous un bureau ou en rack, grâce à ses supports de fixation et son montage sur rails DIN intégrés.
La vaste plage d'entrée en courant continu de son bornier (7 V CC à 24 V CC) vous permet d'alimenter le hub en fonction de vos propres capacités. Vous avez la possibilité d'alimenter le hub industriel en le connectant directement à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation du bornier externe fourni, pour une installation plus pratique et flexible.
Fonctionne avec les anciens appareils USB
Ce hub robuste prend en charge toute la bande passante USB 3.0 de 5 Gb/s, tout en étant rétrocompatible avec les anciens appareils USB. Vous pouvez donc connecter vos anciens périphériques en même temps que vos nouveaux appareils USB 3.0 sans la moindre perturbation.
Le modèle HB30A10AME bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934567
UPC Code
065030881869
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Connexion hôte USB-C | Non | |
ID du chipset | Genesys Logic - GL3523 | |
Interface | USB 3.0 | |
Nombre de ports | 10 | |
Normes de l’industrie | Spécification de charge de pile USB Rév. 1.2 USB 3.2 Gen 1 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1 |
|
Port(s) à charge rapide | Oui | |
Port(s) appareil USB-C | Non | |
Type de bus | USB 3.0 | |
Performance | ||
ESD Protection | +/-15kV (Air) | |
+/-8kV (Contact) | ||
MTBF | 126 106 heures | |
Prise en charge UASP | Oui | |
Protection contre les surtensions | 350 W sur les DFP et UFP | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle | |
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle | ||
1 - Bornier (2 fils) | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre | |
Remarque | La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance | |
Le produit est destiné à être utilisé avec une alimentation par bornier seulement - Adaptateur CA standard non disponible | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation (vert) | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Consommation électrique | 65W | |
Courant de sortie | 3.25A | |
Courant d'entrée | 1.4A | |
Tension de sortie | 20V DC | |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Type de prise | Bornier (2 fils) | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5 ~ 95 %, sans condensation | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 30.000 | |
Largeur du produit | 55.000 | |
Longueur du produit | 19.8 cm [7.8 in] | |
Poids du produit | 352.000 | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 70.000 | |
Package Length | 295.000 | |
Package Width | 190.000 | |
Poids brut | 1362.000 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Hub USB | |
1 - Câble hôte USB 3.0 | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, ANZ, UK, EU) | ||
2 - Supports pour rail DIN | ||
4 - Vis de montage | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps
Switch de partage de périphériques USB 3.0 avec 4 entrées / 4 sorties
Partagez jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 entre quatre ordinateurs différents
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique
Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste
Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port
Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Multiprise USB 2.0 industrielle à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Multiprise USB 2.0 industrielle à 7 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps
Accessoires
Adaptateur secteur universel CC pour concentrateurs USB industriels - 20 V, 3,25 A
Alimentation externe | 65 W | Bornier à 2 et 3 fils
Support produit
Manuels
-
HB30A10AME_QSG.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
HB30A10AME_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis