StarTech.com

Hub USB 3.0 industriel à 7 ports - Protection contre DES et les surtensions jusqu'à 350 W

Qualité industrielle | Protection contre DES | 15 kV air | 8 kV contact | Montable | 5 Gbps

Nº de produit : HB30A7AME

  • Protège vos appareils connectés avec une protection contre les décharges électrostatiques d'air 15 kV et de contact 8 kV
  • Protection contre les surtensions de 350 W sur les ports USB de charge ascendants et descendants
  • Si nécessaire, montez le hub USB industriel à l'aide des supports de fixation intégrés ou des rails DIN inclus
En voir plus
  • Offre des entrées d'alimentation flexibles à large plage avec un bornier de 7 à 24 V CC et un adaptateur d'alimentation externe
  • Spécification de charge de pile USB 1.2 jusqu'à 2,4 A sur n'importe quel port jusqu'à un maximum de 35 W au total
182,99 € EUR hors TVA
219,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL3523
Interface USB 3.0
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB Rév. 1.2
USB 3.2 Gen 1 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
MTBF 126 106 heures
Prise en charge UASP Oui
Protection contre les surtensions 350 W sur les DFP et UFP
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Bornier (2 fils)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Le produit est destiné à être utilisé avec une alimentation par bornier seulement - Adaptateur CA standard non disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 65W
Courant de sortie 3.25A
Courant d'entrée 1.4A
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise Bornier (2 fils)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 363.000
Largeur du produit 133.000
Longueur du produit 61.5 cm [24.2 in]
Poids du produit 340.000
Informations d'emballage
Package Height 55.000
Package Length 242.000
Package Width 166.000
Poids brut 700.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB
1 - Câble hôte USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation (NA/JP, ANZ, UK, EU)
2 - Supports pour rail DIN
4 - Vis de montage
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
ST4300USBM
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Switch de partage de périphériques USB 3.0 avec 4 entrées / 4 sorties
HBS304A24A
Switch de partage de périphériques USB 3.0 avec 4 entrées / 4 sorties

Partagez jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 entre quatre ordinateurs différents

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)
ST7300USBME
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

143,99 € hors TVA
172,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)
ST1030USBM
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

195,99 € hors TVA
235,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique
ST7300U3M
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

85,99 € hors TVA
103,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port
ST7CU35122
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
ST4200USBM
Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

88,99 € hors TVA
106,79 € incluant TVA
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
ST7200USBM
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA
Multiprise USB 2.0 industrielle à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
HB20A4AME
Multiprise USB 2.0 industrielle à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

270,99 € hors TVA
325,19 € incluant TVA
Multiprise USB 2.0 industrielle à 7 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
HB20A7AME
Multiprise USB 2.0 industrielle à 7 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

357,99 € hors TVA
429,59 € incluant TVA

Accessoires