StarTech.com

Hub USB-C à 7 ports avec alimentation externe - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en cinq ports USB Type-A (5 Gb/s) et deux ports USB Type-C

Nº de produit : HB30C5A2CSC

  • Le câble d'un mètre permet un positionnement flexible de votre hub et des appareils USB sur votre bureau
  • Connectez jusqu'à sept périphériques USB 3.0 sur un seul port USB-C de votre ordinateur : deux appareils USB-C et cinq appareils USB-A
  • Le port de charge et de synchronisation USB 3.0 peut charger votre appareil avec ou sans connexion hôte
En voir plus
  • Tous les ports sont rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.1 plus anciens
  • Prend en charge l'installation plug-and-play, l'échange à chaud et la connexion à chaud
  • Tous les ports sont conformes à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
  • Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré
110,99 € EUR hors TVA
133,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset VIA/VLI - VL813
Interface USB 3.0
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
Le port de charge USB-A fournit une alimentation de 1,5 A au maximum
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Prise en charge UASP Oui
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Les ports USB Type-C gèrent uniquement les données.
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s.
Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 7 - Actif
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 48
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 2.4 cm [0.9 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 14.9 cm [5.9 in]
Poids du produit 150 g [5.3 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Poids brut 550 g [19.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C
1 - Câble USB-C vers USB-B 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1GE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc
HB30C4ABW
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc
HB30C3APDW
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

85,99 € hors TVA
103,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Adaptateur Thunderbolt 3 vers contrôleur USB 3.1 (10 Gb/s) - Thunderbolt 3 vers 1x USB-C 3x USB-A
TB33A1C
Adaptateur Thunderbolt 3 vers contrôleur USB 3.1 (10 Gb/s) - Thunderbolt 3 vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable en ports de contrôleur USB, avec un port USB-C et un port USB-A prenant en charge 10 Gb/s, ainsi qu'un port TB3 en série

303,99 € hors TVA
364,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB-C double affichage DisplayPort - Baie de lecteur de disque dur/SSD SATA de 2,5 pouces - MST et PD 60 W - 4K
MST30C2HDPPD
Station d'accueil USB-C double affichage DisplayPort - Baie de lecteur de disque dur/SSD SATA de 2,5 pouces - MST et PD 60 W - 4K

Station d'accueil pour PC portable | MST | PW 60 W | Double DP | 4K pour écran unique | 3x USB 3.0

324,99 € hors TVA
389,99 € incluant TVA

Accessoires