StarTech.com

Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour MacBook Pro - Mini DisplayPort vers VGA - USB 3.0 vers GbE - Blanc

Connectez votre MacBook Pro® à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

Nº de produit : MACPRMDPUGBK

  • Comprend 1 adaptateur Mini DisplayPort vers VGA, 1 adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB Pass-Through
  • L'adaptateur Mini DisplayPort prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200
  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
  • Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
81,99 € EUR hors TVA
98,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 170 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet
MACAMDPGBK
Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet

Connectez votre Macbook Air® à l'écran (HDMI® ou VGA) et au réseau Gigabit Ethernet filaire d'une salle de conférence avec ce multi-adaptateur pratique

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc
USB31000SPTW
Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit - Carte Réseau Externe USB vers 1 Port RJ45 - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA