StarTech.com

Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA et ajoutez un port Fast Ethernet grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

Nº de produit : SAMCHDFEK

  • Comprend 1 adaptateur HDMI® vers VGA, 1 adaptateur USB 2.0 vers Ethernet 10/100 Mb/s
  • L'adaptateur HDMI vers VGA prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Le NIC USB 2.0 10/100 Mb/s prend en charge un fonctionnement en semi-duplex/duplex complet
  • Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
56,99 € EUR hors TVA
68,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le kit d'accessoires SAMCHDFEK pour le Samsung® XE303 Chromebook™ est un ensemble d'accessoires supplémentaires contenant deux adaptateurs StarTech.com qui vous permettent de prolonger les capacités réseau et d'affichage de votre Chromebook au nombre de ports limité.

Le kit contient un adaptateur HDMI® vers VGA pour connecter votre Samsung XE303 (ou Chromebook/ordinateur potable de configuration similaire) à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe via une sortie HDMI®. Un adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet est également inclus. Il permet d'ajouter une connexion Ethernet filaire 10/100 Mb/s via USB.

Bien qu'extrêmement portables, le Chromebook manque souvent des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile/les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Nous avons conçu cet ensemble d'accessoires pour tablettes afin de vous offrir les connexions manquantes les plus couramment souhaitées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.

Contenu du kit :

- Adaptateur HDMI vers VGA (HD2VGAMICRO)

- Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 Mb/s (USB2106S)

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Obtenez les accessoires Chromebook™ les plus recherchés en un seul kit pratique
  • Connectez à un réseau Ethernet filaire grâce au NIC USB 2.0 inclus
  • Connectez facilement à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe grâce au convertisseur plug-and-play HDMI inclus

Applications

Ajoutez la prise en charge d'un écran supplémentaire à votre Samsung® XE303 ou Chromebook™ similaire

Ajoutez une connexion réseau filaire Fast Ethernet

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI vers VGA
1 - Adaptateur USB 2.0 vers Ethernet 10/100
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE
SAMC2VGAUGEK
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
HD2VGAMICRO
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p

Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur Réseau Compact USB 2.0 vers 1 Port Ethernet 10/100
USB2106S
Adaptateur Réseau Compact USB 2.0 vers 1 Port Ethernet 10/100

Ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à un ordinateur doté d’un port USB.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA