StarTech.com

Station d'accueil Thunderbolt - HDMI ou Mini DisplayPort / USB 3.0 / GbE et audio avec câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook en un poste de travail puissant pour le bureau ou la maison, grâce à un simple câble Thunderbolt

Nº de produit : TBDOCKHDPBC

  • Sortie vidéo Mini DisplayPort ou HDMI
  • Prise en charge de deux écrans lors de l'utilisation de la norme HDMI + un écran Thunderbolt
  • Gigabit Ethernet, audio, 3 ports USB 3.0 avec UASP, câble Thunderbolt 1 m inclus
En voir plus
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu'à 10 Gb/s
  • Avec socle en option pour disposition horizontale ou verticale (en tour)
  • Permet d'installer jusqu'à 6 appareils Thunderbolt en série
  • Fournit un contrôleur dédié pour une gestion intégrée des E/S
326,99 € EUR hors TVA
392,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La station d'accueil Thunderbolt™ TBDOCKHDPBC offre un point de connexion unique au poste de travail de votre domicile/travail, pour une configuration polyvalente, à une vitesse incroyable. Il n'a jamais été aussi facile d'ajouter des sorties vidéo Thunderbolt et HDMI, l'Ethernet Gigabit, un hub USB 3.0 et des ports audio 3,5 mm.

Une connexion unique

Commencez à travailler plus vite ! La station d'accueil Thunderbolt facilite la connexion d'un ordinateur portable typique, en vous permettant de laisser votre jeu de périphériques connecté. Par le biais d'une seule connexion à votre ordinateur portable (MacBook Pro®, MacBook Air® ou Ultrabook™), vous êtes prêt à travailler en quelques secondes.

Connectez-vous instantanément avec le câble Thunderbolt haute qualité de 1 m inclus qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

Une configuration polyvalente

Bénéficiez d'un espace de travail net et personnalisable grâce au format compact et au socle optionnel inclus de cette station d'accueil Thunderbolt que vous pouvez installer à l'horizontale ou à la verticale.

Connectez plusieurs de vos périphériques USB grâce au contrôleur USB 3.0 à 3 ports intégré. Les disques durs USB 3.0 externes profiteront des vitesses de réponse fluide et de transfert accéléré des données de la technologie UASP. Et grâce à la rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0/1.1, les anciens périphériques USB ne posent aucun problème.

Une vitesse formidable

Améliorez la performance globale de votre système avec un contrôleur dédié pour une gestion intégrée des E/S, ce qui libère les ressources du système. La technologie Thunderbolt, qui permet des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gb/s, prend simultanément en charge un écran haute résolution et des appareils de données haute performance avec une seule interface. Vous pouvez installer jusqu'à 6 appareils en série (compatible avec Thunderbolt 1 et 2), pour une connectivité maximale.

Optimisez considérablement la productivité de vos écrans en utilisant les sorties vidéo intégrées. Avec la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1080 (HDMI) et 2560 x 1440 (Thunderbolt / Mini DisplayPort), la station d'accueil offre plusieurs options pour ajouter des écrans HD externes.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Lorsque vous utilisez un seul écran, la station d'accueil vous permet de connecter un moniteur HDMI, DisplayPort ou Thunderbolt. L'interface Thunderbolt™ de la station d'accueil est rétrocompatible avec la norme Mini DisplayPort. En cas de connexion à un écran DisplayPort, un seul écran peut être ajouté car le HDMI est désactivé. Pour une configuration à deux écrans, vous pouvez connecter un écran HDMI et un écran Thunderbolt simultanément.

Voir plus de

Applications

Transformez un MacBook Pro®, un MacBook Air®, un ordinateur portable ou un Ultrabook™ compatible Thunderbolt™ en poste de travail performant

Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable situé à la maison ou au bureau à partir d'une seule connexion Thunderbolt

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset Intel - CactusRidge_4C
Intel - WGI210AT
Fresco - FL1100EX
Parade - PS181
Parade - PS8339B
NXP - CBTL05023
Texas Instruments - PCM2912A
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Type de bus Thunderbolt
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 2560x1440 (Thunderbolt)
1920x1080 (HDMI)
Type et débit Thunderbolt - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s (Thunderbolt)
5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - Thunderbolt™ (20 broches) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Interface Thunderbolt disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 189 mm [7.4 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 124 mm [4.9 in]
Poids du produit 411 g [14.5 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil Thunderbolt
1 - Câble Thunderbolt 1 m
1 - Socle (avec vis)
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)

Certifications

Produits associés

Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB
USB3DOCKHDPC
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Créez un poste de travail 4K Ultra HD ou à deux écrans par USB 3.0, même si votre ordinateur portable ne prend pas en charge les sorties à haute résolution

240,99 € hors TVA
289,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Étendez les capacités de votre MacBook, Ultrabook ou ordinateur portable pour en faire un puissant poste de travail ou bureau partagé au moyen d'un seul câble USB 3.0

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio
USB3SDOCKHDV
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio

Ajoutez deux écrans HDMI/DVI-D ou HDMI/VGA à votre ordinateur portable ainsi que des connexions audio et Gigabit Ethernet via USB 3.0

170,99 € hors TVA
205,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI
USB3SDOCKHD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI

Ajoutez la vidéo HDMI® et DVI ainsi que des ports de connexion audio et Gigabit Ethernet à un ordinateur portable par l'intermédiaire d'un seul port USB 3.0

192,99 € hors TVA
231,59 € incluant TVA
Station d'accueil pour PC portable USB 3.0  - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI
USB3SDOCKD
Station d'accueil pour PC portable USB 3.0 - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI

Ajoutez un vidéo DVI ainsi que des ports de connexion audio et Gigabit Ethernet à un ordinateur portable par l'intermédiaire d'un seul port USB 3.0

172,99 € hors TVA
207,59 € incluant TVA

Accessoires